Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA PROFERM Plus

El nutriente de levadura combinado SIHA PROFERM Plus se compone de fosfato de hidrógeno de diamonio, sulfato de amonio, vitamina B1 y un preparado especial de cortezas de levadura. Garantiza que se compensen las deficiencias de nitrógeno, fosfato y vitamina en una cosecha de uvas y ayuda a impedir los defectos de fermentación durante la preparación del vino, en especial en caso de uvas en descomposición, mostos altamente preclarificados y si se sospecha de la presencia de residuos de aerosoles.

SIHA PROFERM Plus
Características
Preparado de pared celular de levadura, fosfato de diamonio, sulfato de amonio y vitamina B1
Adecuado para
Todos los zumos y pulpas
Máx. dosificación
3,3 lb/1000 gal
(40 g/hl)

Características Principales

  • Combinación optimizada de nutrientes y minerales
  • Reproducción de levadura mejor y más rápida
  • Garantiza un suministro adecuado de nutrientes esenciales en mostos de viñedos con mala alimentación
  • Fermentación ininterrumpida incluso en mostos difíciles
  • Aumenta el área superficial interna durante la fermentación
  • Alto potencial de adsorción para toxinas de levadura que inhiban la fermentación (p. ej. residuos de aerosoles)
Cómo comprar a Eaton