Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA PROFERM Red

El nutriente de levadura SIHA PROFERM Red es un preparado de nutrientes de levadura 100 % orgánica con extractos de pared celular de levadura con tratamiento especial. Se consigue una elevada acumulación de polisacáridos y nutrientes de levadura esenciales como aminoácidos y ayuda a mejorar la estabilización del color y promover la formación del aroma en la producción de vino tinto.

SIHA PROFERM Red
Características
Preparado de pared celular 100 % levadura enriquecido en aminoácidos y polisacáridos
Adecuado para
Estabilización del color y liberación del aroma en pulpas de uva y zumos tintos
Máx. dosificación
3,3 lb/1000 gal
(40 g/hl)

Características Principales

  • Preparado de nutrientes de levadura 100 % orgánica
  • Alto contenido de polisacáridos para estabilización del color
  • Mejor formación del aroma de la fermentación
Cómo comprar a Eaton