Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA Terra Rosso

SIHA Terra Rosso es una selección de levaduras de Croacia que se usa en concreto para fermentar mosto de vino tinto y pulpas de vino tinto. Las características específicas son estabilidad del color y fermentación final rápida y segura. SIHA Terra Rosso es apto para vinos tintos picantes y de color oscuro (terrano, cabernet sauvignon, merlot, zinfandel).        

SIHA Terra Rosso
Característica
Saccharomyces cerevisiae, especie de levadura Saccharomyces para estabilización del color y vinos tintos frescos, seleccionada en Croacia
Adecuado para
Todas las variedades de uva roja
Temperatura, dosificación
15 g/hl-40 g/hl

Características Principales

  • Demanda nutricional moderada
  • Hasta un 16 % vol. de alcohol
  • Baja producción de productos secundarios no deseados de la fermentación
  • Buenas y rápidas capacidades de fermentación
  • Buena protección del color
Cómo comprar a Eaton