Seleccione su ubicación

Productos de impacto positivo

Productos con finalidad

Sabemos que nuestros clientes quieren preservar los recursos y reducir su huella de carbono. Y que muchos países se han fijado metas ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 80 % de aquí a 2050.

En todo el mundo, estamos ayudando a que esto suceda.

fast driving green bus

Energía más limpia y fiable

Nuestros productos ayudan a aumentar la cantidad de energía verde en la red, así como el flujo y uso eficiente de esa energía. Nuestras soluciones ayudan a reducir los contaminantes en el aire que respiramos y los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Fabricamos una variedad de componentes para la generación de energía renovable a escala de servicios públicos, incluyendo válvulas proporcionales utilizadas en presas hidroeléctricas, turbinas eólicas y sistemas de energía solar concentrada. Nuestra tecnología de microred optimiza la resistencia y la independencia energética mediante la integración de energía eléctrica de múltiples fuentes de generación distribuida, incluyendo generadores, energía solar, eólica y almacenamiento de energía. Ya sea que operen en paralelo con la red o como un sistema de energía eléctrica independiente, las microrredes ayudan a mantener la estabilidad del sistema, disminuir la demanda máxima y desplazar las cargas.

Somos parte de la iniciativa Power Africa que pretende añadir más de 30.000 megavatios de energía más limpia de aquí a 2030.
30.000
Somos parte de la iniciativa Power Africa que pretende añadir más de 30.000 megavatios de energía más limpia de aquí a 2030.
Porcentaje de la población mundial con acceso a servicios eléctricos básicos
85
%
Porcentaje de la población mundial con acceso a servicios eléctricos básicos
El objetivo de la Agenda de las Naciones Unidas es lograr el acceso universal a la electricidad en 2030.
100 
%
El objetivo de la Agenda de las Naciones Unidas es lograr el acceso universal a la electricidad en 2030.

Soluciones para la energía eólica y solar

Refrigeración por líquido eficiente

Hoy en día, más fabricantes utilizan la refrigeración líquida porque transfiere el calor mucho más eficientemente que el aire, ayudando así a asegurar la operación segura y efectiva de los componentes del sistema a temperaturas estables. En 2018, lanzamos nuestros nuevos acoplamientos de aluminio de cara plana, diseñados para entornos de altas vibraciones y calor, como los armarios de componentes eléctricos en aerogeneradores y plantas solares. Estos acoplamientos complementan nuestros acoplamientos de gestión térmica existentes y otros productos de transporte de fluidos. Esta cartera está especialmente diseñada para reducir el mantenimiento, mejorar el tiempo de funcionamiento y aumentar la eficacia de la refrigeración en las aplicaciones más difíciles.

El control hidráulico del paso optimiza la producción renovable

En aplicaciones de turbinas eólicas, las unidades de potencia de Eaton, junto con las válvulas de control y los cilindros hidráulicos, optimizan el ángulo de paso de los álabes de la turbina y, por lo tanto, la producción de energía, al tiempo que limitan las cargas sobre la estructura de la turbina. Nuestros frenos de disco y de pinza llevan a la turbina a una parada segura y completa.

Nuestra tecnología de válvulas y mangueras hidráulicas se utiliza en grandes plantas de energía solar concentrada para inclinar los paneles solares con el fin de seguir la trayectoria del sol. El uso de la hidráulica como tecnología de accionamiento y posicionamiento permite realizar movimientos precisos, pequeños y frecuentes en condiciones extremas, incluyendo viento y polvo.

40
%
El aumento porcentual de la electricidad generada a partir de la energía solar ha crecido desde 1990
24 
%
Aumento porcentual de la electricidad generada a partir de la energía eólica desde 1990
1,4
Las energías renovables representan casi el 25% de la producción mundial de energía

Avanzar hacia la movilidad sostenible

Entre hoy y 2030, habrá casi 2 mil millones de vehículos en la carretera, y la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que 125 millones de ellos serán eléctricos. Nuestro negocio de eMobility, lanzado en 2018, está produciendo tecnologías para vehículos comerciales eléctricos, híbridos y de pilas de combustible. Ya sea un camión de largo recorrido que atraviesa la autopista, un vehículo de reparto que hace paradas frecuentes o un autobús que se desplaza a través de una metrópoli muy concurrida, estamos desarrollando nuevas tecnologías que mejoran la eficiencia y la seguridad, sin sacrificar el rendimiento. Al mismo tiempo, reconocemos que la gran mayoría de los vehículos seguirán dependiendo de los motores de combustión interna, por lo que seguimos dedicados a reducir las emisiones del tubo de escape, como el óxido nitroso, y a disminuir el consumo de combustible de estos vehículos.

Electrificación del transporte

Diseñamos componentes que ayudan a los vehículos eléctricos a ser más eficientes, con una mayor duración y alcance de la batería. A medida que aumentan las tarifas de voltaje en los vehículos eléctricos, nuestros componentes de protección de energía ayudan a hacerlos más seguros. Además, hacemos que los vehículos eléctricos sean más inteligentes mediante la conexión con sistemas y el suministro de datos que ayudan a los fabricantes de equipos originales a mejorar el equilibrio general de la potencia del vehículo y a comunicarse con los usuarios finales, notificándoles de lo que está sucediendo con su vehículo.

  • Los inversores de alta tensión, densos en potencia, suministran energía eléctrica desde la batería a las ruedas de forma eficiente y con menos peso, lo que aumenta el alcance de conducción.
  • Los fusibles de la serie Bussmann se abren hasta 10 veces más rápido, ayudando a proteger los circuitos bajo condiciones de alta corriente de falla.
  • Los convertidores DC/DC de alto voltaje permiten a los clientes viajar con seguridad y estilo convirtiendo los altos voltajes a sistemas de información y seguridad de bajo voltaje y alimentación.
  • Las unidades inteligentes de distribución de energía envían la energía a donde necesita ir, de manera segura y confiable. Las unidades son lo suficientemente inteligentes para predecir la vida útil de los fusibles e incluso alertar al conductor por adelantado de la pérdida de potencia, activando un modo que ayuda al conductor a alcanzar la seguridad y el servicio.
  • Las transmisiones EV mejoran el rendimiento en pendientes pronunciadas, permitiendo que los motores eléctricos funcionen más eficientemente.
  • Nuestro sistema híbrido suave de 48 voltios captura la energía durante el frenado y el frenado, mejorando la economía de combustible en viajes largos y cortos y enfriando una cabina dormitorio en noches calurosas.

Motores de combustión más eficientes

Además de nuestro papel en la electrificación de vehículos, nuestros productos hacen que los motores de combustión interna sean más eficientes. Ejemplos de ello son nuestras tecnologías de desactivación de cilindros diesel y de actuación de válvulas variables. Ambas tecnologías pueden utilizarse para reducir el consumo de combustible entre un 5 y un 25 por ciento. Otra tecnología es nuestra bomba TVS EGR, que está diseñada para ahorrar combustible mientras cumple con las nuevas regulaciones globales de emisiones. Nuestra empresa conjunta con Cummins, Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, ha desarrollado la transmisión de doble embrague Procision, un diseño eficiente que ofrece hasta un ocho por ciento más de ahorro de combustible que una transmisión automática de convertidor de par competitiva. También tiene un intervalo de cambio de lubricante que es tres veces más largo que los productos de la competencia (150.000 millas vs. 50.000 millas).

El número de vehículos eléctricos que se prevé que estén en circulación en 2030
125 millones
El número de vehículos eléctricos que se prevé que estén en circulación en 2030
La telemática conectada a los camiones puede ayudar a los propietarios de flotas a reducir los costes de mantenimiento y a consumir menos materiales hasta en un 20 % al año.
20
%
La telemática conectada a los camiones puede ayudar a los propietarios de flotas a reducir los costes de mantenimiento y a consumir menos materiales hasta en un 20 % al año.
Nuestros sistemas de energía híbridos para vehículos comerciales pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 70 %.
70
%
Nuestros sistemas de energía híbridos para vehículos comerciales pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 70 %.

Productividad agrícola y agua limpia

En 2050, la población mundial superará los 9.800 millones de personas, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los ya insuficientes recursos de producción de alimentos y agua. Nuestros productos y soluciones permiten que la maquinaria aumente la productividad agrícola, aumente la eficiencia de los equipos de cosecha y mejore el rendimiento de los cultivos. También fabricamos filtros autolimpiantes y limpiados mecánicamente para eliminar los sedimentos y otros sólidos en suspensión que se encuentran comúnmente en las aguas superficiales y subterráneas. Las agencias de calidad del agua y la industria confían en estos filtros, ayudándoles a cumplir con sus obligaciones de protección de las cuencas hidrográficas y a proteger la salud pública.

Utilizando tecnologías IO, nuestras soluciones hidráulicas reducen el uso de combustible entre un 10 y un 15 por ciento en las cosechadoras de caña de azúcar, a la vez que mejoran la productividad y reducen los costes operativos. Las cosechadoras aprovechan nuestro software integrado que permite a la máquina tomar los comandos de entrada, interpretar los datos de los sensores y responder rápidamente. Los análisis de datos proporcionan control y rendimiento del vehículo en tiempo real, ayudando a mejorar la disponibilidad de los equipos, reducir la pérdida de rendimiento y optimizar la eficiencia de la cosecha.

El porcentaje en que se estima que la demanda de agua aumentará de aquí a 2050.
55
%
El porcentaje en que se estima que la demanda de agua aumentará de aquí a 2050.
El porcentaje que deberá aumentar la producción de alimentos para abastecer a una población mundial de 9.800 millones de personas de aquí a 2050.
50
%
El porcentaje que deberá aumentar la producción de alimentos para abastecer a una población mundial de 9.800 millones de personas de aquí a 2050.
La agricultura genera alrededor del 13,5 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
13,5
%
La agricultura genera alrededor del 13,5 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Nuestra herramienta de impresión manual

La impresión a mano es un concepto relativamente nuevo desarrollado para medir los beneficios de las acciones tomadas en el control indirecto de una organización, o completamente fuera de él. Como parte de nuestra colaboración con la Iniciativa de Sostenibilidad y Salud del MIT para Net Positive Enterprise (SHINE), desarrollamos una herramienta inicial de impresión manual para calcular la reducción de las emisiones de carbono de los nuevos productos que nuestros clientes utilizan en comparación con los productos existentes para el mismo propósito.

La forma más precisa de cuantificar el impacto positivo de nuestros productos en la descarbonización es realizar una evaluación comparativa del ciclo de vida de cada uno de nuestros nuevos e innovadores productos frente a una alternativa, teniendo en cuenta la aplicación específica y el escenario de uso de cada producto vendido. La calculadora de la huella de mano simplifica las suposiciones y los datos genéricos para algunas fases del ciclo de vida, al tiempo que aumenta los datos específicos del contexto en la fase de uso, lo que proporciona una mayor fidelidad.

La calculadora también actúa como una herramienta de primera selección para identificar oportunidades de mejora, descubrir áreas para una investigación más profunda donde se necesita un modelado más preciso y ayudar a crear conciencia sobre el pensamiento del ciclo de vida para nuestros ingenieros de desarrollo de productos. El resultado de la herramienta nos ayudará a medir y dirigir nuestro portafolio de innovación hacia la obtención de resultados positivos netos en materia de carbono. La calculadora se encuentra actualmente en fase de prueba detallada en nuestro portafolio de innovación antes de su integración formal en nuestro proceso de introducción de nuevos productos.

Mientras que una evaluación tradicional del ciclo de vida completo llevaría varios cientos de horas para completarse para un producto, nuestra herramienta de impresión manual proporciona una evaluación en pocas horas. Esto es muy importante para nosotros, ya que nos comprometemos con nuestros clientes sobre los beneficios medioambientales de nuestros productos e informamos a otras partes interesadas de dichos beneficios.

Utilizando el marco de trabajo de SHINE, podemos calcular mejor la "impronta" — o el impacto positivo — de nuestros productos.  Nuestra impronta es la medición del impacto combinado de nuestras actividades con el impacto de la aplicación de nuestros productos. Una impronta positiva se obtiene cuando un producto o una operación reduce el impacto en el aire, el agua o el suelo,  o mejora la salud y el bienestar en comparación con las prácticas habituales.