Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

Reduzca el riesgo de un arco eléctrico en su negocio

Para los edificios comerciales e industriales donde el suministro de energía es vital, como ocurre en plantas de procesamiento, oficinas, hospitales y fábricas, el suministro de energía es vital.

El suministro eléctrico en edificios de este tipo depende de los cuadros de distribución de baja tensión que se encuentran en el núcleo de la instalación eléctrica. Las exigencias a las que se someten estos cuadros eléctricos, sobre todo a medida que las instalaciones y las infraestructuras se amplían con el tiempo, las hacen vulnerables a los arcos eléctricos.

A pesar de estos peligros, es muy fácil pasar por alto los cuadros eléctricos en un análisis de la seguridad de la infraestructura. El equipo suele estar colocado fuera de la vista y lo que se ve principalmente es que ese cuadro eléctrico es absolutamente seguro pues cumple los requisitos de la norma IEC 61439 (de la Comisión Internacional Electrotécnica).

Las investigaciones realizadas por expertos independientes sugieren que el cumplimiento de la norma por sí solo puede no ser suficiente para garantizar la protección; con la aplicación de nuevas tecnologías puede lograrse un mayor nivel de seguridad. Como resultado, es posible reducir aún más el riesgo de un arco eléctrico y sus costosas y letales consecuencias.

Vídeo de protección contra arcos eléctricos

Los arcos eléctricos pueden ocurrir en los equipos de distribución eléctrica, independientemente de las medidas de protección preliminares, y  ver cómo un arco eléctrico puede causar daños potencialmente catastróficos a su personal y a su negocio.

Video que describe las consideraciones de seguridad cuando se instalan cuadros eléctricos de baja tensión

 

En este vídeo Alfred Mörx analiza la necesidad de considerar sistemas de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión y cómo pueden afectar a la seguridad de los empleados y al tiempo de actividad.

Caso de éxito

Airbus actualiza los equipos eléctricos de baja tensión utilizando el apoyo y la experiencia de Eaton.

Eaton ofrece una amplia gama de soluciones para ayudar a las empresas a reducir el riesgo de costosas paradas de actividad en las fábricas, tales como Diagnose y Arcon.

Bernhard Gegenbauer, Director Marketing and Products - Power Distribution Division - Eaton