Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

Tecnología Push-in

Hagamos más eficiente el cableado de principio a fin
 
Compruebe la experiencia de HPS con los terminales Push-in
 
Descubra nuestra selección de productos push-in
 

¿Cómo mejorar el cableado de un armario eléctrico?

La principal pérdida de tiempo en la construcción de armarios de control y conmutación es el cableado de los dispositivos de conmutación y automatización. En la actualidad, los fabricantes de armarios de distribución tienen a su disposición dispositivos con tres tecnologías de conexión. La mayoría de los fabricantes de máquinas y cuadristas utilizan los terminales a tornillo establecidos. Con él se pueden obtener casi todos los dispositivos de conmutación. A muchos usuarios les da sensación de seguridad saber con qué fuerza y par han apretado el terminal. Los terminales de resorte y los terminales Push-in garantizan la seguridad a través de la tecnología e intentan reducir el esfuerzo. Y eso durante todo el ciclo de vida de la máquina. Eaton ha investigado cuidadosamente todas estas cuestiones y finalmente se ha decidido por la tecnología Push-in. Con esta página web damos respuesta a las preguntas de los usuarios relacionadas con los terminales.

El white paper compara la eficiencia y la fiabilidad de diferentes terminales

La tecnología push-in ofrece ventajas de tiempo y costes en todas las fases del ciclo de vida del dispositivo de conmutación. Así lo pone de manifiesto un nuevo white paper de Eaton, que muestra el valor añadido de la tecnología de conexión Push-in en comparación con los terminales a tornillo y de resorte. Varias pruebas en un laboratorio de pruebas independiente y una prueba con un cliente proporcionan datos bien fundados al respecto.

eaton-title-push-in-whitepaper-wp034001en

Ventajas de los terminales Push-in de Eaton para los arrancadores de motor

Se necesitan herramientas para la instalación de cables rígidos y cables flexibles con puntera.
NO
Se necesitan herramientas para la instalación de cables rígidos y cables flexibles con puntera.
ahorro de tiempo en comparación con los terminales a tornillo y un 40 % en comparación con los terminales de resorte.
50 
%
ahorro de tiempo en comparación con los terminales a tornillo y un 40 % en comparación con los terminales de resorte.
Certificación UL Tipo E para uso mundial.
UL/CSA
Certificación UL Tipo E para uso mundial.
Conexión fiable y a prueba de vibraciones sin necesidad de reajustes tras el transporte.
100
%
Conexión fiable y a prueba de vibraciones sin necesidad de reajustes tras el transporte.
Utilización de enlaces de barras trifásicas para alimentar múltiples interruptores.
Utilización de enlaces de barras trifásicas para alimentar múltiples interruptores.
El mismo espacio dentro del armario que los contactores con terminales a tornillo.
1:1
El mismo espacio dentro del armario que los contactores con terminales a tornillo.

Probada en el mundo real

Una prueba práctica llevada a cabo conjuntamente por Eaton y Hanseatic Power Solutions GmbH ha confirmado el considerable ahorro de tiempo que se puede conseguir con la tecnología Push-in. Uno de los resultados sorprendentes de la prueba fue que los terminales Push-in no sólo ofrecen un importante ahorro de tiempo en comparación con los terminales a tornillo, sino también con respecto a los terminales de resorte.
eaton-solution-map-push-in-withrests-PT034001EN-es-us.jpg

Cablear todo el armario de control con terminales Push-in

Para los fabricantes de máquinas y cuadristas, la mejor manera de trabajar con los bornes Push-in es si pueden cablear más o menos todo el armario sin necesidad de herramientas. Por ello, Eaton está ampliando la oferta de Push-in desde los dispositivos de automatización hasta los pulsadores, arrancadores de motor y convertidores de frecuencia.

 

Mike Edelmann responde a preguntas importantes sobre los terminales push-in

Productos y servicios destacados

Eaton ofrece una amplia gama de productos push-in para el panel de control
eaton-contactores-push-in
Contactores DILM Push-in
interruptor protector de motor push-in de Eaton
Interruptor protector de motor push-in PKZ/PKE
eaton-arrancador–de-motor-push-in
Combinaciones de arrancador de motor MSC con Push-in
La serie de arrancadores de motores electrónicos EMS2 de la serie Moeller de Eaton combina 5 funciones de un arrancador de motor convencional
Arrancador de motor electrónico EMS2 con Push-in
eaton-unidad-de-placa-fría-db1
Convertidores de frecuencia Eaton de placa fría DB1
Eaton RMQ Flat Design
Pulsador RMQ Flat design con Push-in
eaton-easye4-push-in
Todos los nano controladores easyE4 están disponibles con terminales Push-in
PLC modular XC300 y módulos de E/S XN300
PLC modular XC300 con E/S XN300
Módulo de protección PXS24
Interruptor automático electrónico PXS24 con Push-in

Beneficios para todos con Push-in

Los técnicos y los compradores se beneficiarán de la gama PKZ y DIL con tecnología push-in. El cableado más rápido y simplificado reducirá los costes para el comprador. Además, la conexión sin herramientas y absolutamente segura y sin necesidad de mantenimiento simplifica el trabajo de los técnicos.