Aumento de la eficiencia en el procesado de líquidos

Al bombear líquidos en aplicaciones de agua y aguas residuales, la tecnología adecuada puede ayudar a los operarios a mejorar la eficiencia energética y reducir los costes.

Consumir menos energía y reducir el desgaste

Reducir el coste total de propiedad, manteniendo o incluso aumentando la disponibilidad, es una prioridad fundamental para muchos negocios de procesamiento de líquidos. Además, los requisitos reglamentarios establecidos por las autoridades locales, federales o regionales pueden crear nuevos desafíos.

Las bombas de velocidad variable y los motores eficientes cambian el juego

Tradicionalmente, el control de flujo se controlaba con bombas y válvulas de velocidad constante. Esto implica un mayor consumo de energía y un mayor desgaste de las válvulas de retención o de los purgadores. Las bombas equipadas con motores de bajo consumo y controladas por motores eléctricos de velocidad variable no sólo consumen notablemente menos energía, sino que también reducen el desgaste de los aparatos de control de caudal. Además, nuestros convertidores de frecuencia PowerXL DG1 pueden controlar hasta 5 bombas de forma autónoma, sin necesidad de un PLC adicional.

Reducir el TCO (coste total de la propiedad) en el suministro y distribución de agua

Cuando una estación de bombeo en el sur de Alemania necesitaba reducir su TCO, el socio de Eaton, Aquatech, decidió instalar motores de bajo consumo y convertidores de frecuencia PowerXL DG1. Esto no sólo redujo el consumo de energía en un 15%, sino que también liberó espacio y ahorró costes.

Combatir el fuego con la presión de agua necesaria

Cuando se combate un incendio en edificios, las vidas humanas y los bienes están en peligro, por lo que es esencial que haya suficiente presión de agua. Nuestros convertidores PowerXL DG1 están optimizados para operar bombas contra incendios con diferentes zonas de presión de agua para alimentar varios pisos de un edificio. Es fácil de configurar y el modo incendio permite que el convertidor funcione incluso en condiciones en las que otros ya habrían fallado.

La presión correcta cuando la necesita

Dado que la empresa alemana Schneider Feuerschutz utiliza el DG1 de Eaton para su sistema de extinción de incendios, no sólo pueden optimizar los costes mediante el uso de generadores más pequeños, sino que también se ha reducido la complejidad de todo el sistema.

Productos destacados y servicios

HMI/PLC
HMI/PLC
easyE4
easyE4
Convertidor de frecuencia
Convertidor de frecuencia
Interruptor protector de motor
Pulsadores
Pulsadores
  • Servicio y soporte

    Póngase en contacto con nuestros equipos de servicio o socios y obtenga acceso a la documentación de ingeniería, herramientas y formación.
    Servicios MOEM