Seleccione su ubicación

Ubicación: Louisville, Kentucky

Segmento: Data Center

Solución: Software Foreseer®

Problema: Maximizar el valor de una solución de monitorización integral para la gestión centralizada de dos instalaciones del centro de datos para ayudar a reducir el consumo de energía y evitar tiempos de inactividad imprevistos.

Resultados: Gestión altamente escalable y personalizable de todos los sistemas eléctricos y de instalaciones críticos dentro de una sola plataforma para permitir una respuesta proactiva y predictiva a las condiciones cambiantes del data center.

Con la plataforma Foreseer, hemos encontrado el complemento perfecto para el diseño flexible, modular y escalable del Proyecto Bluegrass, creando data centers capaces de soportar su negocio durante los próximos 20 años y más allá.

Robert Rich, facilities engineer

Contexto 

En 2005, Eaton lanzó un programa conocido como Proyecto Bluegrass para planificar, diseñar y construir dos centros de datos de próxima generación de unos 9500 metros cuadrados en Louisville, Kentucky, con el fin de satisfacer sus necesidades comerciales globales actuales y futuras.

Dada la naturaleza de misión crítica de los data centers, Eaton determinó que era fundamental implementar una solución técnica que fuera más allá del simple proceso de notificación de alarmas. La empresa reconoció que la clave para garantizar la salud y la disponibilidad de los centros de datos era un software de gestión de energía eléctrica (EPMS) que no sólo abordara los problemas de forma proactiva, sino también predictiva.

Para lograr sus objetivos, Eaton eligió dos sistemas primarios de control y gestión para operar los data centers del Proyecto Bluegrass. Se eligió un sistema de gestión de edificios (BMS) para supervisar y gestionar los componentes mecánicos de ambos edificios. El software de monitoreo de energía eléctrica Foreseer de Eaton se aplicó para controlar todos los elementos eléctricos en el sistema de distribución de energía del edificio, desde la red eléctrica hasta el equipo de TI al que da servicio y soporte.

Eaton integró el sistema BMS en la plataforma Foreseer usando una relación padre-hijo con Foreseer posicionado como el padre, pasando inicialmente más de 500 puntos de datos por segundo del sistema BMS a Foreseer. Este proceso, junto con la capacidad de un tablero de instrumentos, permitió a Eaton mostrar un conjunto definido de métricas críticas en una sola pantalla, de forma remota y en monitores distribuidos en áreas clave de la instalación, permitiendo al personal ver el estado de la instalación en «tiempo real» en cualquier momento.

 

Desafío 

Para maximizar el valor de su software de monitorización de energía eléctrica Foreseer con el tiempo, era importante que Eaton continuara actualizando el sistema a medida que se añadían nuevos componentes de gestión de energía, infraestructura y TI.

Además, mantenerse al tanto del consumo eléctrico y la demanda en un data center crítico es una tarea difícil. Era vital que los equipos de gestión de instalaciones de Eaton pudieran abordar proactivamente los cambios y optimizaciones de infraestructura necesarios a medida que aumentaban las cargas del sitio y cambiaban los patrones de uso.

Después de la instalación inicial, Eaton también necesitaba analizar continuamente los datos proporcionados a través de Foreseer para realizar mejoras graduales que mejoraran el consumo de energía y la estabilidad.

Además, el equipo de gestión de instalaciones de Eaton ajustó el sistema de alarma en profundidad proporcionado a través de Foreseer para asegurar que los sistemas de energía de emergencia y los protocolos de recuperación de desastres pudieran llevarse a cabo durante las interrupciones inesperadas para preservar el tiempo de actividad.

 

Solución 

Dado que Foreseer puede supervisar equipos de casi cualquier fabricante, permite la integración constante de nuevos sistemas de instalaciones críticas. En sus data centers Bluegrass, Eaton se ha basado en la integración inicial de BMS para incluir elementos de sus sistemas de seguridad física (tales como cámaras de seguridad) directamente en Foreseer para proporcionar aún más información dentro de un solo panel.

El equipo también ha ampliado los más de 500 puntos de datos iniciales para incluir más de 800, con la adición de muchas nuevas interfaces gráficas de Webviews para mejorar la eficiencia de la plataforma.

Los sistemas de monitorización y funcionamiento de los data centers de Eaton están tomando decisiones basadas en las condiciones dentro y fuera de los edificios. Foreseer continúa desempeñando un papel integral en esa automatización, permitiendo a Eaton recibir alertas (a través de informes de tendencias) en términos de cambios que ocurren en los edificios por adelantado y puede manejar proactivamente las reparaciones antes de que se produzcan fallos.

Por ejemplo, después de implementar el sistema, un miembro del equipo de administración de instalaciones fue notificado inmediatamente de las condiciones amenazantes cuando un tornado golpeó el área. Al conectarse remotamente a la plataforma Foreseer desde un lugar seguro, pudo observar en tiempo real cómo todos los equipos de energía de emergencia se ponían en línea, lo que proporcionó tranquilidad instantánea y evitó con éxito periodos de inactividad.

Además, cada canal individual en Foreseer continúa su tendencia a la baja a una resolución de un minuto. Por lo tanto, el equipo siempre tiene datos al alcance de la mano para cada uno de los canales que se remontan a la puesta en servicio original de cada sitio en 2011. Estos datos están activos y listos para ser graficados en cualquier momento para más de 35 000 canales en cada sitio.

Eaton utilizó estos datos en profundidad para realizar un análisis de las tendencias de energía de las plantas enfriadoras, descubriendo un método más eficiente de operación utilizando los mismos equipos y tuberías. Esto redujo las cargas eléctricas generales de los dos sitios en más de un 12 por ciento.

Al utilizar las capacidades de tendencias hacia adelante de Foreseer, Eaton también puede predecir cuándo es probable que ocurran grandes gastos de capital en el futuro, tales como la necesidad de capacidad adicional de SAI o generadores.

Además, Eaton pudo comparar los niveles históricos de Eficiencia de Uso de Energía (en sus siglas en inglés, PUE) con los valores instantáneos actuales calculados por Foreseer para analizar inmediatamente las reacciones de las acciones de ajuste realizadas in situ. Usando esta capacidad, Eaton recientemente monitoreó el PUE mientras hacía cambios en los diseños de iluminación de los sitios. Esto condujo a mejoras que redujeron la demanda máxima de cada emplazamiento en más de 12 kW, obteniendo descuentos de las empresas de servicios eléctricos por eliminar las cargas que consumen mucha energía cuando la demanda suele ser mayor.

 

Resultados 

Desde que se implementó el software de monitorización de energía eléctrica Foreseer, el equipo de administración de instalaciones de Eaton ha maximizado el valor de su innovador software de monitorización empresarial al cosechar los siguientes beneficios:

Escalabilidad simplificada:

Basándose en los 20 000 canales Foreseer originales en cada sitio, Eaton ha añadido más de 15.000 canales y muchas interfaces gráficas nuevas utilizando el Editor de Vistas Web Personalizadas de Foreseer para mejorar la eficiencia de la plataforma. Las capacidades de personalización y crecimiento de Foreseer han ayudado a Eaton a adaptar el sistema para satisfacer las necesidades de su creciente y cambiante tecnología de data centers.

Monitorización robusta para un tiempo de actividad continuo:

Con la capacidad de monitorizar todos los componentes eléctricos dentro del edificio y las métricas críticas de tendencias a lo largo del tiempo, Foreseer garantiza una alta disponibilidad de los servicios de TI a través de una gestión proactiva. Con umbrales preestablecidos, análisis y tendencias, esta herramienta permite al equipo anticiparse a los fallos antes de que se produzcan.

Alarmas en tiempo real y predictivas: 

El software de monitorización de energía eléctrica Foreseer permite al equipo de administración de instalaciones de Eaton monitorizar y dar soporte proactivamente a la infraestructura eléctrica de ambos edificios del Proyecto Bluegrass con un equipo de sólo seis ingenieros residentes, quienes están en el sitio por ocho horas, cinco días a la semana. Foreseer detecta fallas en el sistema eléctrico y envía alertas al sistema central de alertas de Eaton, que notificará a los miembros del personal de guardia.

Análisis en profundidad de las tendencias:

Las herramientas de análisis y pronóstico de alto rendimiento permiten a Eaton evaluar constantemente las especificaciones de rendimiento de los equipos en formatos visuales. El análisis de causas, el análisis de impacto, la planificación de la capacidad, las evaluaciones de mantenimiento preventivo y las tendencias se pueden realizar ahora con facilidad.

Foreseer le da a Eaton la capacidad de detectar de manera proactiva y predictiva los cambios antes de que el servicio se vea comprometido, asegurando así una salud óptima del data center. Desde su implementación, Eaton ha aprovechado el conjunto de características de la plataforma, la escalabilidad y las capacidades de personalización incorporadas para reducir significativamente el consumo de energía, minimizar el riesgo de tiempo de inactividad no planificado y añadir más de 15 000 canales con representación visual.

Con la plataforma Foreseer, Eaton ha encontrado el complemento perfecto para el diseño flexible, modular y escalable del Proyecto Bluegrass, creando data centers capaces de soportar su negocio durante los próximos 20 años y más allá.