Tour «In Motion» de Controles Industriales

Tour «In Motion» de Controles Industriales muestra simulaciones en el mundo real de soluciones de control para su aplicación. Aprenderá cómo las innovaciones de control de Eaton ayudan a reducir costes, mejorar la eficiencia, optimizar el rendimiento de los equipos y maximizar el tiempo de actividad en una experiencia integral.

Le ofrecemos:

  • Interacción con las innovaciones de Eaton que le ayudan a entender cómo pueden ayudarle a trabajar de manera más inteligente, reducir costes, aumentar la eficiencia energética y mantenerlo seguro.
  • Experimente entornos totalmente funcionales y reales para aplicaciones de HVAC/R, bombeo, industria de procesos y maquinaria.

    Vea lo que hay dentro

    Bombeo

    Control automático con monitorización y diagnóstico en tiempo real para reducir el tiempo de inactividad.

    Incluye:

    • VFDs con control multibomba incorporado y lógica integrada para un arranque más rápido.
    • Sobrecargas y VFDs con protecciones avanzadas para detectar la pérdida de succión, problemas de vacío e impulsores obstruidos.
    • HMIs que proporcionan alertas de fallas en tiempo real e ideas para la resolución de problemas a través de correo electrónico o mensajes de texto.
    • Seccionadores con y sin fusibles de la serie Bussmann para un funcionamiento seguro y fiable.

    HVAC/R

    Diseñado exclusivamente para aplicaciones de HVAC/R para minimizar el costo y mejorar significativamente la eficiencia energética.

    Incluye:

    • VFDs con el algoritmo patentado Active Energy ControlT de Eaton que proporciona ahorros de energía de hasta un 10% sobre las unidades estándar.
    • Paquetes de VFD redundantes que aceleran el control y las comunicaciones para maximizar el tiempo de actividad.
    • Convertidor de frecuencia variable HVAC cerrado DH1.
    • Contactores XT IEC que reducen el tiempo de instalación y los costes de energía.
    • El puntal tradicional de la serie B-Line y el innovador puntal 4DimensionE ahorran tiempo durante la instalación y reducen los costes de mano de obra.

    Manipulación de materiales

    Maximización del tiempo de actividad mediante la monitorización en tiempo real y las comunicaciones a bordo.

    Incluye:

    • Sistema de cableado Smartwire que reduce drásticamente los costes de cableado y proporciona diagnósticos del sistema.
    • XV303 Paneles HMI con Visual Designer que soportan gestos y notificaciones avanzadas.
    • Sensores de diseño robusto, versátiles y altamente fiables.
    • Arrancadores electrónicos para motores que reducen la huella hasta en un 80% con respecto a los arrancadores tradicionales.

    Industria manufacturera

    Productos de control de motores que mantienen el tiempo de actividad, mejoran la seguridad y reducen el coste de la integración.

    Incluye:

    • Relés de gestión de motor avanzados comunicantes que proporcionan inteligencia de sistema y son fáciles de configurar.
    • La bandeja para cables de la serie B-Line cuenta con un canaletas patentadas laterales de L que optimizan el rendimiento.
    • Cajas a prueba de explosiones que cumplen con los requisitos de la Clase 1 Div. 1.
    • El cazo MCC FlashGard proporciona protección contra el arco de luz intermitente para la seguridad personal.
    • XV102 HMI con Galileo comunicándose a través de Ethernet que proporciona control del sistema y visibilidad del proceso.

    Siga el tour

    Eche un vistazo a todas las paradas del tour 2017-18 Industrial Controls in Motion.