Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*
Eaton ha vuelto a los primeros principios con xDetect para optimizar cada etapa del recorrido del usuario. Al escuchar a los instaladores para entender sus prioridades, se ha creado una central de incendios de nivel medio que es más sencilla de usar, más fácil de escalar y extremadamente fiable. Desde la selección del producto, la instalación y la puesta en marcha hasta el uso final, el mantenimiento y la ampliación, xDetect demuestra una filosofía de diseño coherente que da prioridad a los instaladores y los usuarios.
eaton-fire-systems-xdetect-range.jpg

Flexible

  • Arquitectura modular del sistema. 
  • 600 mA de corriente por bucle.
  • Programación causa y efecto basada en matrices

Seguro y fiable

  • Ciberseguridad - Una solución de diseño seguro de Eaton.
  • Red de diseño en anillo «Tolerante a fallos».
  • Redundancia incorporada para cuando se produzca un fallo.

Instantáneamente familiar

  • Pantalla táctil en forma de tableta de 7" en color de fácil de usar. 
  • Iconos de botones grandes y claros.
  • Código de colores adaptable y de alto contraste.

¿Cómo se compara xDetect con otros paneles de Eaton?

CF2000*
CF3000*
XDETECT MINI
XDETECT (PEQUEÑO)
XDETECT (GRANDE)
APLICACIÓN
CF2000*

Sitios pequeños

 

CF3000*

Sitios medianos y grandes

XDETECT MINI

Sitios pequeños

XDETECT (PEQUEÑO)

Sitios pequeños

XDETECT (GRANDE)

Sitios medianos y grandes

TAMAÑO MÁXIMO DE LA RED
CF2000*

N/D

CF3000*

126 paneles

XDETECT MINI

250 paneles

XDETECT (PEQUEÑO)

250 paneles

XDETECT (GRANDE)

250 paneles

NÚMERO DE BUCLES
CF2000*

2

CF3000*

2,4

XDETECT MINI

1 por tarjeta

XDETECT (PEQUEÑO)

1 por tarjeta

XDETECT (GRANDE)

1 por tarjeta

MÁX DE DIRECCIONES POR BUCLE
CF2000*

200

CF3000*

200

XDETECT MINI

200

XDETECT (PEQUEÑO)

200

XDETECT (GRANDE)

200

INTENSIDAD MÁXIMA POR BUCLE
CF2000*

220 mA

CF3000*

220 mA

XDETECT MINI

600 mA

XDETECT (PEQUEÑO)

600 mA

XDETECT (GRANDE)

600 mA

DIRECCIONES MÁXIMAS POR PANEL
CF2000*

400

CF3000*

800

XDETECT MINI

400

XDETECT (PEQUEÑO)

400

XDETECT (GRANDE)

800

TIPO DE PANTALLA
CF2000*

Pantalla táctil

CF3000*

Pantalla táctil

XDETECT MINI

Pantalla táctil en color de 7"

XDETECT (PEQUEÑO)

Pantalla táctil en color de 7"

XDETECT (GRANDE)

Pantalla táctil en color de 7"

INTERFAZ
CF2000*

Menús profundos con botones físicos

CF3000*

Menús profundos con pantalla táctil

XDETECT MINI

Familiar al instante: iconos, botones grandes y claros, códigos de colores

XDETECT (PEQUEÑO)

Familiar al instante: iconos, botones grandes y claros, códigos de colores

XDETECT (GRANDE)

Familiar al instante: iconos, botones grandes y claros, códigos de colores

CIBERSEGURIDAD
CF2000*

N/D

CF3000*

N/D

XDETECT MINI

XDETECT (PEQUEÑO)

XDETECT (GRANDE)