Interruptor ON/OFF P3 de la serie Moeller® de Eaton, P3, 63 A, montaje empotrado con fijación central, 3 polos + N, con maneta corta negra y placa frontal
| Nombre del producto |
Interruptor ON/OFF P3
|
| N.º de catálogo |
019894
|
| EAN |
4015080198949
|
| Longitud/profundidad de producto |
96 mm
|
| Altura del producto |
87 mm
|
| Anchura del producto |
90 mm
|
| Peso del producto |
0.4 kg
|
| Certificación(es) |
CE
UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-3 UL 60947-4-1 CSA File No.: 012528 VDE 0660 UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 UL IEC/EN 60947 IEC/EN 60204 CSA-C22.2 No. 94 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA |
| Notas del catálogo |
Intensidad asignada admisible de corta duración (Icw) durante un tiempo de 1 segundo
|
| Código de modelo |
P3-63/E/N
|
| Color de actuador |
Negro
|
| Tipo de accionador |
Maneta giratoria corta
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
50 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx. |
40 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín. |
-25 °C
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78 |
| Seguridad contra fallo de conexión |
1 fallo por cada 100 000 operaciones de conmutación determinadas estadísticamente, a 24 V DC, 10 mA)
|
| Número de contactos auxiliares (contactos conmutados) |
0
|
| Número de contactos auxiliares (contactos de apertura) |
0
|
| Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos) |
0
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación térmica para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Resistencia a los rayos UV solo en conexión con pantalla protectora.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
4.5 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
63 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| Capacidad nominal de interrupción a 220/230 V (cos phi según IEC 60947-3) |
640 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 400/415 V (cos phi según IEC 60947-3) |
600 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 500 V (cos phi según IEC 60947-3) |
590 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V (cos phi según IEC 60947-3) |
340 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-21, 440 V |
63 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 230 V |
63 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 500 V |
63 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 690 V |
63 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
55 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 500 V |
44 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V |
22.1 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, interrup.-seccionad. izq./der. = 1 ms |
63 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 120 V |
25 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 24 V |
50 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 48 V |
50 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 60 V |
50 A
|
| Potencia asignada de empleo en AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Potencia nominal de funcionamiento a AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-23A, 690 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 500 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx. |
690 V
|
| Corriente nominal ininterrumpida (lu) |
63 A
|
| Corriente ininterrumpida |
Intensidad asignada ininterrumpida Iu se especifica para secc. máx. transv.
|
| Equipado con: |
Maneta corta negra y placa frontal
|
| Número de polos |
4.
|
| Accesorios |
Contacto auxiliar montado por el usuario.
|
| Grado de protección |
NEMA 12
|
| Grado de protección (frontal) |
IP65
|
| Vida útil, mecánica |
100 000 Operaciones
|
| Método de montaje |
Montaje empotrado
|
| Posición de montaje |
Según se requiera
|
| Frecuencia de maniobra |
1200 Maniobras/hora
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de contaminación |
3
|
| Categoría de producto |
Interruptor ON/OFF
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
6.000VAC
|
| Seccionamiento seguro |
440 V AC, entre contactos, según EN 61140
|
| Parámetro de seguridad (EN ISO 13849-1) |
Valores B10d según EN ISO 13849-1, tabla C.1
|
| Resistencia a impactos |
15 g, Mecánico, según IEC / EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 20 ms
|
| Apto para |
Circuitos de derivación, adecuados como desconexión de motores, (UL/CSA)
Fijación frontal de 4 orificios |
| Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, monofásica |
3 HP
|
| Potencia del motor asignada a 200/208 V, 60 Hz, monofásica |
7.5 HP
|
| Potencia del motor asignada a 200/208 V, 60 Hz, trifásica |
15 HP
|
| Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, monofásica |
10 HP
|
| Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, trifásica |
15 HP
|
| Potencia del motor asignada a 460/480 V, 60 Hz, trifásica |
40 HP
|
| Potencia del motor asignada a 575/600 V, 60 Hz, trifásica |
50 HP
|
| Corriente asignada de cortocircuito condicional (lq) |
4 kA (lado de la carga)
100 kA (del lado de la alimentación) |
| Corriente nominal soportada de corta duración (Icw) |
1,26 kA
|
| Corriente de cortocircuito nominal (clasificación básica) |
10kA, SCCR (UL/CSA)
150 A, fusible máx., SCCR (UL/CSA) |
| Protección nominal contra cortocircuitos |
80 A gG/gL, fusible, contactos
|
| Capacidad de carga |
2 x Iₑ (con funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo del 25 %)
1,3 x Iₑ (funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo 60 %) 1,6 x Iₑ (con funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo del 40%) |
| Número de contactos en serie en DC-23A, 120 V |
3
|
| Número de contactos en serie en DC-23A, 24 V |
1
|
| Número de contactos en serie en DC-23A, 48 V |
2
|
| Número de contactos en serie en DC-23A, 60 V |
2
|
| Poder asignado de cierre hasta 690 V (cos phi según IEC/EN 60947-3) |
800 A
|
| Poder de corte (contactos auxiliares, uso general) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto) |
A 600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA) |
| Poder de corte (contactos principales, uso general) |
60 A, intensidad asignada ininterrumpida máx, (UL/CSA)
|
| Tensión por par de contactos en serie |
60 V
|
| Tamaño de tornillo |
M5, terminales de tornillo
|
| Capacidad del terminal |
2 x (2,5 - 10) mm², rígido o trenzado
2 x (1,5 - 6) mm², flexible con puntera según DIN 46228 14 - 2 AWG, rígido o flexible con puntera 1 x (1,5 - 25) mm², flexible con puntera según DIN 46228 1 x (2,5 - 35) mm², rígido o trenzado |
| Par de apriete |
26,5 lb-in, terminales de tornillo
3 Nm, terminales de tornillo |