Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

051608
DILEEM-10(230V50HZ,240V60HZ)

Contactor DILEEM Eaton serie Moeller®, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3 polos, 380 V 400 V, 3 kW, Contactos NO = Normalmente abierto= 1 NO, Terminales de tornillo, Accionamiento AC DILEEM-10( 230V50HZ, 240V60HZ)

Especificaciones generales

Nombre del producto
Mini contactor DILEEM
N.º de catálogo
051608
EAN
4015080516088
Longitud/profundidad de producto
52 mm
Altura del producto
58 mm
Anchura del producto
45 mm
Peso del producto
0.17 kg
Certificación(es)
UL 508
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL Category Control No.: NLDX
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 3211-04
Notas del catálogo
También probado según AC-3e.
Código de modelo
DILEEM-10(230V50HZ,240V60HZ)

Condiciones climáticas ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-40 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78

Contactos

Seguridad contra fallo de conexión
< 2λ, < 1 fallo cada 100 000 000 de operaciones (a Uₑ = 24V DC), Umin = 17V, Imin = 5.4mA)
Número de contactos auxiliares (contactos de apertura)
0
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos)
1

Intesidad térmica convencional Ith

Corriente térmica convencional Ith (1 polo, en carcasa)
40 A
Corriente térmica convencional Ith (3 polos, en carcasa)
16 A
Corriente térmica convencional Ith a 55 °C (3 polos, abiertos)
19 A
Corriente térmica convencional Ith de contactos aux. (1 polo, abierto)
10 A
Corriente térmica convencional Ith de contactos principales (1 polo, abierto)
50 A

Verificación del diseño

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0.6 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0.2 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
6.6 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
1.8 W

Especificaciones eléctricas

Capacidad nominal de interrupción a 220/230 V
90 A
Capacidad nominal de interrupción a 380/400 V
90 A
Capacidad nominal de interrupción a 500 V
64 A
Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V
42 A
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
690 V
Poder asignado de cierre hasta 440 V (cos phi según IEC/EN 60947)
110 A
Corriente asignada de empleo (le)
2.5 A a 24 V, CC L/R ≤ 15 ms (con 1 contacto en serie)
2.5 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 2 contactos en serie)
0.5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contactos en serie)
1.5 A a 100 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contactos en serie
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Corriente asignada de empleo (le) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 500 V
1.5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
6.6 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.6 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 440 V
6.6 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 500 V
5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V
3.5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 440 V
5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 500 V
3.7 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 660 V, 690 V
2.9 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 110 V
20 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 12 V
20 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 220 V
20 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 24 V
20 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 60 V
20 A
Potencia asignada de empleo en AC-3, 240 V, 50 Hz
1.8 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz
3.1 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.1 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 240 V, 50 Hz
1.3 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 415 V, 50 Hz
2.3 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 440 V, 50 Hz
2.4 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 500 V, 50 Hz
2.2 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.2 kW
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
690 V
Seccionamiento seguro
300 V AC, Between coil and auxiliary contacts, According to EN 61140
300 V AC, Entre contactos auxiliares, según EN 61140
300 V AC, Entre bobina y contactos auxiliares, según EN 61140
300 V AC, Between the contacts, According to EN 61140

Features & functions

Características
Contactos de apertura positiva según EN 60947-5-1 Anexo L, incluido el bloque de contactos auxiliares
Equipado con:
Contacto auxiliar
Número de polos
Tripolar

Información general

Aplicación
Mini Contactores para Motores y Cargas Resistivas
Grado de protección
IP20
Vida útil, mecánica
10 000 000 operaciones
7.000.000 de Operaciones (Bobina 50/60 Hz)
150 000 de operaciones (a 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contactos en serie 0,5 A)
200 000 operaciones (a 240 V, AC-15)
Posición de montaje
Según sea necesario (excepto vertical con terminales A1/A2 en la parte inferior)
Frecuencia de maniobra
9.000 Operaciones mecánicas/h
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Categoría del producto
Contactores
Protección
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
6.000VAC
Resistencia a impactos
10 g, contacto auxiliar NO, Unidad base con bloque de contactos auxiliares, Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal de 10 ms
10 g, NO contacto auxiliar, Unidad base con bloque de contactos auxiliares, Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal de 10 ms
20 g, NC contacto auxiliar, Aparato base con bloque de contactos auxiliares, Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal de 10 ms
20 g, NO contacto auxiliar, Aparato base con bloque de contactos auxiliares, Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal de 10 ms
8 g, Contacto auxiliar NO, Aparato base con bloque de contactos auxiliares, Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal de 10 ms
Apto para
También motores con clase de eficiencia IE3
Categoría de uso
AC-1: Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencias
AC-3: Motores AC estándar de induc.:arranque,desactiv. durante el funcion.
AC-4: motores AC de inducción: arranque, conexión, inversión, marcha lenta
Tipo de tensión
AC

Sistema magnético

Duración del arco
12 ms a 690 V AC
Tiempo de conmutación
16 - 21 ms
Factor de utilización
100%
Tensión a la llamada
0,8 - 1,1 V AC x Uc (tolerancia de tensión - bobina de tensión única 50 Hz y bobina de doble tensión 50 Hz, 60 Hz)
1,1 V AC x Uc (tolerancia de tensión - bobina de doble frecuencia 50/60 Hz)
Potencia absorbida, llamada, 50 Hz
25 VA, AC, bobina monofrecuencia de 50 Hz y bobina bifrecuencia de 50/60 Hz
22 W, AC, bobina monofrecuencia de 50 Hz y bobina bifrecuencia de 50/60 Hz
Potencia absorbida, llamada, 60 Hz
22 W, AC, bobina monofrecuencia de 50 Hz y bobina bifrecuencia de 50/60 Hz
25 VA, AC, bobina monofrecuencia de 50 Hz y bobina bifrecuencia de 50/60 Hz
Potencia absorbida, retención, 50 Hz
4,6 VA, AC, bobina monofrecuencia de 50 Hz y bobina bifrecuencia de 50/60 Hz
1.8 W, AC, bobina monofrecuencia de 50 Hz y bobina bifrecuencia de 50/60 Hz
Potencia absorbida, retención, 60 Hz
1.8 W, AC, bobina monofrecuencia de 50 Hz y bobina bifrecuencia de 50/60 Hz
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - máx.
230 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - mín.
230 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - máx.
240 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - mín.
240 V
Tiempo conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo de cierre) - máx.
21 ms
Tiempo de conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo cierre) - mín.
14 ms
Tiempo conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo de apertura) - máx.
18 ms
Tiempo de conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo apertura) - mín.
8 ms
Tiempo conmutación (acc. por AC, N/A, módulo contacto aux., retardo de cierre)
45 ms

Potencia asignada de motor

Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, monofásica
0.25 HP
Potencia del motor asignada a 200/208 V, 60 Hz, trifásica
1.5 HP
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, monofásica
1 HP
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, trifásica
2 HP
Potencia del motor asignada a 460/480 V, 60 Hz, trifásica
3 HP
Potencia del motor asignada a 575/600 V, 60 Hz, trifásica
3 HP

Clasificación de cortocircuito

Corriente de cortocircuito nominal (clasificación básica)
5kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, máx. fusible, SCCR (UL/CSA)
Protección contra cortocircuitos
6 A gG/gL, Max. Fusible 500 V, Contactos auxiliares, Clasificación de cortocircuito sin soldadura
10 A rápido, máx. Fusible 500 V, Contactos auxiliares, Clasificación de cortocircuito sin soldadura
PKZM0-4, dispositivo de protección contra sobreintensidad máxima, solo protección contra cortocircuitos, contactos auxiliares, clasificación de cortocircuito sin soldadura
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 500 V
20 A gG/gL
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 500 V
10 A gG/gL

Capacidad de conmutación

Poder de corte (contactos auxiliares, uso general)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL / CSA)
Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto)
P300, accionamiento DC (UL/CSA)
A600, accionamiento AC (UL/CSA)
Poder de corte (contactos principales, uso general)
15 A, clasificación máxima del motor (UL/CSA)

Secciones de conexión

Tamaño de tornillo
M3.5, Terminales de tornillo
Tamaño de destornillador
2, terminal de tornillo, destornillador Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminales de tornillo, Destornillador estándar
Longitud desnuda (cable principal)
8 mm
Capacidad del terminal (flexible con terminal)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacidad del terminal (rígido)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado)
18 - 14
Par de apriete
1,2 Nm, terminales de tornillo

Exportar especificaciones del producto