Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

057857
P3-63/EA/SVB-SW

Interruptor principal de la serie Eaton Moeller®, P3, 63A, montaje empotrado, 3 polos, Función de parada, con maneta giratoria negra y corona de bloqueo, bloqueable en la posición 0 (Off)

Especificaciones generales

Nombre del producto
Interruptor general P3
N.º de catálogo
057857
EAN
4015080578574
Longitud/profundidad de producto
128 mm
Altura del producto
102 mm
Anchura del producto
87 mm
Peso del producto
0.427 kg
Certificación(es)
IEC/EN 60947-3
UL
CSA-C22.2 No. 94
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
VDE 0660
IEC/EN 60204
CE
Notas del catálogo
Intensidad asignada admisible de corta duración (Icw) durante un tiempo de 1 segundo
Código de modelo
P3-63/EA/SVB-SW

Actuador

Color de actuador
Negro
Tipo de accionador
Dispositivo giratorio de acoplamiento en puerta

Condiciones climáticas ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
-25 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30

Contactos

Seguridad contra fallo de conexión
1 fallo por cada 100 000 operaciones de conmutación determinadas estadísticamente a 24 V CC, 10 mA)
Número de contactos auxiliares (contactos conmutados)
0
Número de contactos auxiliares (contactos de apertura)
0
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos)
0

Verificación del diseño

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación térmica para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones del cuadro eléctrico.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones del cuadro eléctrico.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos siempre que se cumplan las indicaciones del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Resistencia a los rayos UV solo en conexión con pantalla protectora.
10.2.5 Elevación
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No es aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
4.5 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
63 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W

Especificaciones eléctricas

Capacidad nominal de interrupción a 220/230 V (cos phi según IEC 60947-3)
640 A
Capacidad nominal de interrupción a 400/415 V (cos phi según IEC 60947-3)
600 A
Capacidad nominal de interrupción a 500 V (cos phi según IEC 60947-3)
590 A
Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V (cos phi según IEC 60947-3)
340 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-21, 440 V
63 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 230 V
63 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 500 V
63 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 690 V
63 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 500 V
44 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V
22.1 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, interrup.-seccionad. izq./der. = 1 ms
63 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 120 V
25 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 24 V
50 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 48 V
50 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 60 V
50 A
Potencia asignada de empleo en AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Potencia nominal de funcionamiento a AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Potencia asignada de empleo en AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Potencia asignada de empleo en AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
690 V
Corriente nominal ininterrumpida (lu)
63 A
Corriente ininterrumpida
Intensidad asignada ininterrumpida Iu, específica sección transversal máx.

Features & functions

Características
Ejecución como interruptor de mantenimiento/servicio
Ejecución como interruptor general
Equipado con:
Maneta giratoria negra y anillo bloqueable por candado
Funciones
Enclavable
función de PARADA
Instalación de bloqueo
Bloqueable en la Posición 0 (Off)
Número de polos
3

Información general

Accesorios
Contacto auxiliar o conductor neutro montado por el usuario.
Grado de protección
NEMA 1
Grado de protección (frontal)
IP65
Vida útil, mecánica
100 000 Operaciones
Método de montaje
Montaje empotrado
Posición de montaje
Según se requiera
Frecuencia de maniobra
1200 Maniobras/hora
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Categoría de producto
Interruptor general
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
6.000VAC
Seccionamiento seguro
440 V AC, entre contactos, según EN 61140
Parámetro de seguridad (EN ISO 13849-1)
Valores B10d según EN ISO 13849-1, tabla C.1
Resistencia a impactos
15 g, Mecánico, Según norma IEC/EN 60068-2-27, Choque semisinusoidal 20 ms
Apto para
Circuitos derivados, apto para desconexión de motores, (UL/CSA)
Fijación frontal de 4 orificios

Potencia asignada de motor

Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, monofásica
3 HP
Potencia del motor asignada a 200/208 V, 60 Hz, monofásica
7.5 HP
Potencia del motor asignada a 200/208 V, 60 Hz, trifásica
15 HP
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, monofásica
10 HP
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, trifásica
15 HP
Potencia del motor asignada a 460/480 V, 60 Hz, trifásica
40 HP
Potencia del motor asignada a 575/600 V, 60 Hz, trifásica
50 HP

Clasificación de cortocircuito

Corriente asignada de cortocircuito condicional (lq)
4 kA (lado de la carga)
100 kA (Del lado de la alimentación)
Corriente nominal soportada de corta duración (Icw)
1,26 kA
Corriente de cortocircuito nominal (clasificación básica)
150 A, fusible máx., SCCR (UL/CSA)
10kA, SCCR (UL/CSA)
Protección nominal contra cortocircuitos
80 A gG/gL, fusible, Contactos

Capacidad de conmutación

Capacidad de carga
2 x Iₑ (con funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo al 25%)
1,6 x Iₑ (con funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo al 40%)
1,3 x Iₑ (con funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo al 60%)
Número de contactos en serie en DC-23A, 120 V
3
Número de contactos en serie en DC-23A, 24 V
1
Número de contactos en serie en DC-23A, 48 V
2
Número de contactos en serie en DC-23A, 60 V
2
Poder asignado de cierre hasta 690 V (cos phi según IEC/EN 60947-3)
800 A
Poder de corte (contactos auxiliares, uso general)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto)
P600 (UL/CSA)
A 600 (UL/CSA)
Poder de corte (contactos principales, uso general)
60 A, Intensidad asignada ininterrumpida máx. (UL/CSA)
Tensión por par de contactos en serie
60 V

Secciones de conexión

Tamaño de tornillo
M5, Terminal de tornillo
Capacidad del terminal
1 x (1,5 - 25) mm², flexible con terminales según DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², flexible con terminales según DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², rígido o trenzado
14 - 2 AWG, rígido o flexible con terminal
2 x (2,5 - 10) mm², rígido o trenzado
Par de apriete
26,5 lb-in, Terminales de tornillo
3 Nm, Terminales de tornillo

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.