Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

062993
Código del modelo: SH1005/4

Aparamenta de baja tensión xEnergy Safety Ci sistemas LV de Eaton. Caja con embarrados, para envolvente CI de 375 mm, 2x Al x Pr = 30 x 10 mm

Especificaciones generales

Nombre del producto
Accesorio de envolvente con embarrados xEnergy Safety Ci de Eaton
N.º de catálogo
062993
EAN
4015080629931
Longitud/profundidad de producto
15 mm
Altura del producto
100 mm
Anchura del producto
375 mm
Peso del producto
0.263 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
SH1005/4

Additional information

Funciones
Armario preparado
Para uso entre dos cajas
Características especiales
  • Posible montaje de componentes en el embarrado
  • Intervalo máximo entre caja con embarrados: 375 mm
Apto para
Uso entre dos recintos
Utilizado con
CI45...
L1, L2, L3: 2 x 30 x 10; PE, N: 30 x 10
CI48...
CI44…
xEnergy Safety Ci
Envolventes preparados
Accesorio para envolventes de embarrados

Delivery program

Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Soporte para embarrado
Número de polos
Cinco polos
Tipo
  • Accesorio para envolventes de embarrados
  • Envolventes preparados
  • xEnergy Safety Ci

Technical Data - Electrical

Corriente nominal - máx.
1000 A
Corriente asignada de empleo (le)
1000 A

Technical Data - Mechanical

Distancia de embarrado
50 mm
Distancia entre centros de embarrados
50 mm

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.