Descargar documento () de 20

101057
Código del modelo: DILM65-XRL

Cableado de inversión DILM de la serie Moeller® de Eaton, para DILM40 a DILM72

Especificaciones generales

Nombre del producto
Serie Eaton Moeller® DILM Kit de cableado para inversión
N.º de catálogo
101057
EAN
4015081009527
Longitud/profundidad de producto
27 mm
Altura del producto
32 mm
Anchura del producto
110 mm
Peso del producto
0.114 kg
Certificación(es)
CSA Class No.: 3211-04
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
Código de modelo
DILM65-XRL

General

Modelo
Conmutación inversa

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.