Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

106448
BPZ-TSB-600

Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Soporte terminal carril An = 600 mm

Especificaciones generales

Nombre del producto
Otros accesorios xEffect Basic de Eaton
N.º de catálogo
106448
EAN
4015081062188
Longitud/profundidad de producto
54 mm
Altura del producto
29 mm
Anchura del producto
530 mm
Peso del producto
0.48 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
BPZ-TSB-600

Información adicional

Funciones
Equipamiento adicional

Programa de entrega

Aplicación
Carril
Tipo
Equipamiento adicional

Technical data - mechanical

Distancia a la placa trasera
50 mm
Tamaño de la conexión, instalación de conexión
Otro
Material de la carcasa
Chapa de acero
Material
Acero
Método de montaje
Montaje directo
Armario de pie
Horizontal
Posición de montaje
Horizontal
Número de conexiones
0
Acabado de superficie
Galvanizado
Superficie del carril de contactos
Galvanizado
Grosor
1.5 mm

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.