Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Cuadro de pared para sistema de tres componentes Al x An x Pr = 1760 x 600 x 180 mm
| Nombre del producto |
Componente de instalación xEffect Basic de Eaton
|
| N.º de catálogo |
111106
|
| EAN |
4015081106677
|
| Longitud/profundidad de producto |
185 mm
|
| Altura del producto |
1730 mm
|
| Anchura del producto |
100 mm
|
| Peso del producto |
8.58 kg
|
| Conformidad(es) |
RoHS conform
|
| Código de modelo |
BPZ-WB3S-600/17/1
|
| Tipo |
Equipamiento adicional
|
| Modelo |
Otro
|
| Aplicación |
Sistema de tres pasos
|
| Color |
Acero inoxidable
|
| Acabado de superficie |
Galvanizado
|
| Método de montaje |
Montaje empotrado
|
| Material |
Metal
|
| Capacidad de carga (máx.) |
0 kg
|
| Material de la carcasa |
Chapa de acero
|
| Apto para altura de caja del edificio |
1760 mm
|
| Apto para longitud/profundidad de caja del edificio |
180 mm
|
| Apto para ancho de caja del edificio |
600 mm
|
| Apto para longitud/profundidad |
180 mm
|
| Apto para ancho |
600 mm
|
| Funciones |
Equipamiento adicional
|
| Número RAL |
0
|