Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Marco de puerta para montaje empotrado, puerta de chapa de acero y cerradura giratoria de tres puntos para sistema de 3 materiales, ancho = 1000 mm, altura = 1560 mm, blanco
Nombre del producto |
Marco de puerta xEffect Basic de Eaton
|
N.º de catálogo |
111206
|
EAN |
4015081107674
|
Longitud/profundidad de producto |
70 mm
|
Altura del producto |
1565 mm
|
Anchura del producto |
1035 mm
|
Peso del producto |
17.98 kg
|
Conformidad(es) |
RoHS conform
|
Código de modelo |
BP-U-3S-1000/15-W
|
Tipo |
Equipamiento adicional
|
Características |
Versión de EMC
|
Acabado de superficie |
Recubrimiento en polvo
Con recubrimiento en polvo |
Color |
Blanco
Blanco tráfico (RAL 9016) |
Grado de protección |
IP30
NEMA otros |
Apto para altura |
1560 mm
|
Apto para ancho |
1000 mm
|
Tipo de tapa/puerta |
Cierre giratorio de tres puntos
|
Material |
Chapa de acero
Acero |
Material de la carcasa |
Chapa de acero
|
Modelo |
Puerta de cierre
|
Método de montaje |
Montaje empotrado
|
Funciones |
Equipamiento adicional
|