Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

111223
Código del modelo: BPA-U-3S-600/10

Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Marco de puerta para armario empotrado de 3 materiales con puerta, aire libre, cerradura doble paleta, IP43, AlxAn=1060x600 mm

Especificaciones generales

Nombre del producto
Marco de puerta xEffect Basic de Eaton
N.º de catálogo
111223
EAN
4015081107841
Longitud/profundidad de producto
90 mm
Altura del producto
1064 mm
Anchura del producto
634 mm
Peso del producto
4.84 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
BPA-U-3S-600/10

Delivery program

Tipo
Equipamiento adicional
Modelo
Tope de puerta
Aplicación
Exterior (lugar de instalación)
Color
Gris claro (RAL 7035)
Gris

Technical Data - Mechanical

Acabado de superficie
Recubrimiento en polvo
Con recubrimiento en polvo
Método de montaje
Montaje empotrado
Material
Aluminio
Grado de protección
IP43
NEMA otros
Tipo de tapa/puerta
Cerradura de doble sentido
Material de la carcasa
Aluminio
Apto para ancho
600 mm

Additional information

Funciones
Equipamiento adicional
Características especiales
Con puerta

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.