Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

115968
Código del modelo: M22-SWD-LED-G

Elemento LED M22 de la serie Moeller® de Eaton, para combinación con los elementos de mando M22-… de RMQ-Titan, fijación frontal verde

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller® series M22 LED element
N.º de catálogo
115968
EAN
4015081157082
Longitud/profundidad de producto
45 mm
Altura del producto
42 mm
Anchura del producto
10 mm
Peso del producto
0.009 kg
Certificación(es)
CSA
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07
EN 50178
UL
UL File No.: E29184
Código de modelo
M22-SWD-LED-G

Condiciones climáticas ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-40 °C
Condiciones ambientales
Condensación: prevenir con medidas adecuadas

Comunicación

Conexión a SmartWire-DT

Verificación del diseño

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de potencia para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0.3 W

Especificaciones eléctricas

Tensión asignada de empleo (Ue) en DC - máx.
30 V
Tensión asignada de empleo (Ue) en CC - mín.
30 V

Features & functions

Equipado con:
Fuente de luz:
Funciones
Para combinar con los elementos de mando RMQ-Titan M22-...
Color de luz
Verde

Información general

Grado de protección
IP20
Categoría de sobretensión
No aplica
Grado de contaminación
2
Tipo de tensión
CC

Detalles de los LED

Indicador LED
Indicación de estado de la red SmartWire-DT: LED verde
Color de luz
Verde

Detalles de montaje

Tipo de conexión
SWD: Conector macho, 8 polos
Fijación frontal
Posición de montaje
Según se requiera

Exportar especificaciones del producto