Descargar documento () de 20

118741
Código del modelo: M22-XLH-A

Lente frontal M22 de la serie Moeller® de Eaton, indicador luminoso, saliente; ámbar

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller® series M22 lens
N.º de catálogo
118741
EAN
4015081168910
Longitud/profundidad de producto
29 mm
Altura del producto
19 mm
Anchura del producto
29 mm
Peso del producto
0.002 kg
Conformidad(es)
CE
Código de modelo
M22-XLH-A

Especificaciones del producto

Tipo
Lente frontal para indicadores luminosos
10.10 Aumento de la temperatura
No aplica.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Por favor pregunte
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Conexión a SmartWire-DT
No
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Diámetro incorporado
22.5 mm
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W
Categoría del producto
Accesorios
Diámetro
29.6 mm
Color de lente
Naranja
Diseño
Alto
Rotulación
Posibilidad de rotulación individual: ≤ 5 caracteres: altura de letra 5 mm
Rotulación individual posible: > 5 caracteres: altura de letra 3 mm
Tipo de rotulación
Sin rotulación
Forma de lente
Redondo

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.