Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

121471
Código del modelo: M22-PVS60P-MS*

Pulsador de parada/desconexión de emergencia M22 de la serie Moeller® de Eaton, RMQ-Titan, en forma de palma, 60 mm, no luminoso, desbloqueo por llave, seleccionable, rojo, amarillo, RAL 3000, no apto para sistemas de llaves

Especificaciones generales

Nombre del producto
Pulsador de parada/desconexión de emergencia M22
N.º de catálogo
121471
Longitud/profundidad de producto
93 mm
Altura del producto
60 mm
Anchura del producto
60 mm
Peso del producto
0.082 kg
Certificación(es)
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
GL
LR
Notas del catálogo
No apto para sistemas de llave maestra
Código de modelo
M22-PVS60P-MS*

Especificaciones del producto

Tipo
Pulsador de parada controlada/emergencia
Accesorios
1 llave incluida con el equipo suministrado.
Color de actuador
Rojo
Características
Protección contra manipulaciones (según ISO 13850, EN 418)
Función de accionador
Desenclavamiento por llave
Función de enclavamiento
10.10 Aumento de la temperatura
No aplica.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Por favor pregunte
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Frecuencia de maniobra
600 maniobras/hora
Resistencia climática
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Conexión a SmartWire-DT
  • No
Color base
Amarillo
Fuerza de accionamiento
50 N
Diámetro de accionador
60 mm
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
40 °C
Diámetro del tapón
60 mm
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín.
0 N
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Diámetro de apertura
22.5 mm
Número RAL
3000
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Iluminación
No luminoso
Color del anillo frontal
Otro
Resistencia a impactos
Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27
50 g, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms
Color
Rojo
Código de llave
Seleccionable
Material del anillo frontal
Otro
Diseño
Forma de palma
Clásico
Posición de montaje
Según se requiera
Grado de protección
NEMA 4x
IP67 / IP69K
Tipo de elemento frontal
Alto
Tipo de lente
Redondo
Vida útil, mecánica
100 000 Operaciones
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W
Categoría del producto
RMQ-Titan
Tamaño
Dimensiones frontales: 22 x 22 mm
Apto para
Parada de emergencia
Método de desenclavamiento
Desenclavamiento por llave

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.