Bloque de terminales de cable DILM de la serie Moeller® de Eaton, para DILM185A/225A
| Nombre del producto |
Serie Eaton Moeller® DILM Bloque sujetacables
|
| N.º de catálogo |
139561
|
| EAN |
4015081363391
|
| Longitud/profundidad de producto |
117 mm
|
| Altura del producto |
44 mm
|
| Anchura del producto |
116 mm
|
| Peso del producto |
0.484 kg
|
| Certificación(es) |
IEC/EN 60947-4-1
CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 2389068 CSA CSA Class No.: 3211-04 UL File No.: E29096 UL |
| Notas del catálogo |
Compuesto por 3 terminales de caja.
|
| Código de modelo |
DILM225A-XKU-S
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
60 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-40 °C
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| Tipo de accesorio/pieza de repuesto |
Terminal de conexión
|
| Conexión |
Opciones de conex.: conduct. redondos, flexibles y trenzados, cables planos.
|
| Equipado con: |
Conexión del cable de control
|
| Categoría del producto |
Accesorios
|
| Capacidad del terminal |
1 x (16 - 185) mm², rígido, Cables principales
2 x (16 - 150) mm², rígido, Cables principales 1 x (16 - 150) mm², flexible con puntera, Cables principales 2 x (16 - 120) mm², flexible con puntera, Cables principales 1 x (3 x 9 x 0,8) mm (Número de segmentos x ancho x grosor), Conductor plano, Cables principales 2 x (10 x 16 x 0,8) mm (Número de segmentos x ancho x grosor), Conductor plano, Cables principales 1 x (6 AWG-350 MCM) 2 x (6 AWG-350 MCM) 14 Nm, Terminales de tornillo, cables principales 1 x (0,75 - 4) mm², rígido, Cables de circuito de control 2 x (0,75 - 4) mm², Cables de circuito de control 1 x (0,75 - 2,5) mm², flexible con terminal, Cables de circuito de control 2 x (0,75 - 2,5) mm², flexible con terminal, Cables de circuito de control 18 - 14, Cables de maniobras 1,2 Nm, Terminales de tornillo, Cables de circuito de control |