Eaton xEnergy Main cuadro de baja tensión Zócalo, Al x An x Pr = 200 x 1200 x 1000 mm, gris
| Nombre del producto |
Eaton xEnergy Main cuadro eléctrico de baja tensión
|
| N.º de catálogo |
150510
|
| EAN |
4015081468508
|
| Longitud/profundidad de producto |
1200 mm
|
| Altura del producto |
210 mm
|
| Anchura del producto |
230 mm
|
| Peso del producto |
18.5 kg
|
| Conformidad(es) |
RoHS conform
|
| Código de modelo |
XAP021210
|
| Número RAL |
7035
|
| Color |
Gris
|
| Modelo |
Base completa
|
| Fuerza de impacto |
IK10
|
| Capacidad de carga (máx.) |
1500 kg
|
| Material |
Acero
|
| Apto para longitud/profundidad de caja del edificio |
1000 mm
|
| Apto para ancho de caja del edificio |
1350 mm
|