Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

167639
M22-XBK5

Etiqueta M22 Eaton serie Moeller® de Eaton, desconexión de emergencia, D=60 mm, amarillo, PL, EN, DE, IT

Especificaciones generales

Nombre del producto
Porta etiquetas M22
N.º de catálogo
167639
EAN
4015081641284
Longitud/profundidad de producto
60 mm
Altura del producto
30 mm
Anchura del producto
60 mm
Peso del producto
0.003 kg
Certificación(es)
DNV
GL
LR
Código de modelo
M22-XBK5

Actuador

Rotulación
EMERGENCY STOP (4 languages)
Tipo de rotulación
Texto
Idioma
Varios
Número RAL
1004

Condiciones climáticas ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C

Comunicación

Conexión a SmartWire-DT
  • No

Verificación del diseño

10.10 Aumento de la temperatura
No aplica.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones del cuadro eléctrico.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones del cuadro eléctrico.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos siempre que se cumplan las indicaciones del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Por favor pregunte
10.2.5 Elevación
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No es aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W

Información general

Grado de protección
IP66
Categoría de producto
Accesorios
Tamaño
60 x 60 mm

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.