Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

170307
Código del modelo: FRCMM-100/4/03-G/A

Eaton serie Moeller xEffect - FRCmM Tipo AC, A, U, R RCCB. Interruptor automático diferencial (RCCB), 100A, 4p, 300mA, tipo G/A

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
N.º de catálogo
170307
EAN
4015081668052
Longitud/profundidad de producto
76 mm
Altura del producto
80 mm
Anchura del producto
70 mm
Peso del producto
0.381 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Certificación(es)
ÖVE E 8601
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61008
Código de modelo
FRCMM-100/4/03-G/A

Additional information

Características
Interruptor automático de intensidad residual
Equipamiento adicional posible
Equipado con:
Dispositivo de enclavamiento
Funciones
Tipo de retardo de corta duración
Características especiales
  • Marcas de prueba de intensidad según la inscripción
  • La temperatura de funcionamiento máxima es de 75 °C: A partir de 40 ºC, la corriente continua admisible máx. disminuye un 1,2 % por cada intervalo de 1 °C
Utilizado con
FRCmM
Interruptores diferenciales
Tipo G/A (ÖVE E 8601)

Delivery program

Amperaje nominal
100 A
Aplicación
  • Aparamenta para aplicaciones industriales y comerciales avanzadas
  • XEffect - Aparamenta para aplicaciones industriales y comerciales avanzadas
Corriente nominal de fallo
300 mA
Corriente soportada de impulso
Resistente a intensidad de choque de 3 kA (8/20 μs)
Número de polos
Cuatro polos
Resistencia de cortocircuito nominal
10 kA con fusible de reserva
Tipo de sensibilidad
Sensible a la corriente por impulsos
Tiempo de disparo
Con retardo corto
10 ms de retardo
Tipo
  • FRCmM
  • Interruptores diferenciales
  • Tipo G/A (ÖVE E 8601)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de temperatura para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente
18,8 W
Capacidad de disipación térmica
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente
4.7 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
100 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente
0 W

Technical Data - Electrical

Sobrecarga del fusible de reserva permitida - máx.
80 A gG/gL
Clasificación de frecuencia
50 Hz / 60 Hz
Tipo de corriente de fuga
A
Vida útil, eléctrica
4000 operaciones
Grado de contaminación
2
Corriente asignada de fallo - máx.
0.3 A
Corriente asignada de fallo - mín.
0.3 A
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
4 kV
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
440 V
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx.
415 V
Capacidad nominal de interrupción y cierre residual
1000 A
Corriente nominal soportada de corta duración (Icw)
10kA
Clasificación de cortocircuito
100 A (máx. admisible en fusible de respaldo)
Capacidad de corriente de sobretensión transitoria
3 kA
Rango del circuito de prueba
184 V AC - 440 V AC
Tensión nominal (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC

Technical Data - Mechanical

Profundidad integrada
70.5 mm
Anchura integrada (cantidad de unidades)
70 mm (4 SU)
Grosor del material de embarrado
0,8 mm - 2 mm
Resistencia climática
25-55 °C / 90-95 % de humedad relativa según IEC 60068-2
Sección de conductor conectable (multicableado) - máx.
16 mm²
Sección de conductor conectable (multifilar) - mín.
1.5 mm²
Sección del conductor conectable (núcleo rígido) - máx.
35 mm²
Sección de conductor conectable (núcleo rígido) - mín.
1.5 mm²
Color de indicador de posición del contacto
Rojo/verde
Grado de protección
IP20
IP20, IP40 con carcasa adecuada
Bastidor
45mm
Vida útil, mecánica
20 000 operaciones
Método de montaje
Carril DIN
Fijación rápida con 2 posiciones de pestillo para carril DIN IEC/EN 60715
Posición de montaje
Según se requiera
Temperatura de almacenamiento y transporte permitida - máx.
60 °C
Temperatura de almacenamiento y transporte permitida - mín.
-35 °C
Indicación de estado
Blanco / azul
Capacidad del terminal (cable)
M5 (con tornillo con ranura en cruz conforme a EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Capacidad del terminal (cable rígido)
1,5 mm² - 35 mm²
Capacidad del terminal (cable trenzado)
16 mm² (2x)
Protección del terminal
Seguro para dedos y manos, DGUV VS3, EN 50274
Terminales (superior e inferior)
Terminales de doble propósito
Par de apriete
2 Nm - 2,4 Nm
Anchura en serie de espaciados modulares
4

Exportar especificaciones del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Introduzca su número de serie de 16-17 dígitos
El número de serie que ha introducido no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ha introducido no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se ha encontrado el número de serie que ha introducido. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ha introducido no coincide con el producto. Compruebe el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Cliquear aquí. para navegar a la página del producto para el número de serie que ha introducido Eaton sabe que el número de serie es SOSPECHADO, inténtelo de nuevo o informar de este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Reiniciar Eaton sabe que el número de serie es SOSPECHADO, inténtelo de nuevo o informar de este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y no es válido. Utilice este formulario para informar de este problema para obtener más ayuda.
Introduzca el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ha introducido es sospechado. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que introduzca no coincide con nuestros registros para este número de serie. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. La longitud debe ser de 6 caracteres informar de este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio informar de este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticar.
Contáctenos para informar de un problema
x
Informar de un problema
Por favor, introduzca sus apellidos.
x
Gracias, su problema ha sido enviado, nuestro equipo de productos se pondrá en contacto con usted pronto.
Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.