Reiniciar
Reiniciar
Eaton serie Moeller xEffect - FRCmM Tipo AC, A, U, R RCCB. Interruptor automático diferencial (RCCB), 40 A, 2p, 30 mA, tipo AC
| Nombre del producto |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
|
| N.º de catálogo |
170392
|
| EAN |
4015081668823
|
| Longitud/profundidad de producto |
76 mm
|
| Altura del producto |
80 mm
|
| Anchura del producto |
35 mm
|
| Peso del producto |
0.201 kg
|
| Conformidad(es) |
RoHS conform
|
| Certificación(es) |
IEC/EN 61008
EN45545-2 IEC 61373 |
| Código de modelo |
FRCMM-40/2/003
|
| Características |
Equipamiento adicional posible
Interruptor automático de intensidad residual |
| Equipado con: |
Dispositivo de enclavamiento
|
| Características especiales |
|
| Utilizado con |
Interruptores diferenciales
FRCmM Tipo AC |
| Amperaje nominal |
40 A
|
| Aplicación |
|
| Corriente nominal de fallo |
30 mA
|
| Corriente soportada de impulso |
Resistente a intensidad de choque de 250 A (8/20 μs)
Parcialmente protegido contra sobretensiones 250 A |
| Número de polos |
Dos polos
|
| Resistencia de cortocircuito nominal |
10 kA con fusible de reserva
|
| Tipo de sensibilidad |
Sensible a la corriente alterna
|
| Tiempo de disparo |
Sin retardo
|
| Tipo |
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de temperatura para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
75 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente |
7,8 W
|
| Capacidad de disipación térmica |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente |
0 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
40 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente |
0 W
|
| Sobrecarga del fusible de reserva permitida - máx. |
40 A gG/gL
|
| Clasificación de frecuencia |
50Hz
|
| Tipo de corriente de fuga |
AC
|
| Vida útil, eléctrica |
4000 operaciones
|
| Grado de contaminación |
2
|
| Corriente asignada de fallo - máx. |
0.03 A
|
| Corriente asignada de fallo - mín. |
0.03 A
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
4 kV
|
| Tensión asignada de aislamiento (Ui) |
440 V
|
| Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx. |
240 V
|
| Capacidad nominal de interrupción y cierre residual |
500 A
|
| Corriente nominal soportada de corta duración (Icw) |
10kA
|
| Clasificación de cortocircuito |
63 A (máx. admisible en fusible de respaldo)
|
| Capacidad de corriente de sobretensión transitoria |
0.25 kA
|
| Rango del circuito de prueba |
184 V AC - 250 V AC
|
| Tensión nominal (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC
|
| Profundidad integrada |
70.5 mm
|
| Anchura integrada (cantidad de unidades) |
35 mm (2 SU)
|
| Grosor del material de embarrado |
0,8 mm - 2 mm
|
| Resistencia climática |
25-55 °C / 90-95 % de humedad relativa según IEC 60068-2
|
| Sección de conductor conectable (multicableado) - máx. |
16 mm²
|
| Sección de conductor conectable (multifilar) - mín. |
1.5 mm²
|
| Sección del conductor conectable (núcleo rígido) - máx. |
35 mm²
|
| Sección de conductor conectable (núcleo rígido) - mín. |
1.5 mm²
|
| Color de indicador de posición del contacto |
Rojo/verde
|
| Grado de protección |
IP20, IP40 con carcasa adecuada
IP20 |
| Bastidor |
45mm
|
| Vida útil, mecánica |
20 000 operaciones
|
| Método de montaje |
Carril DIN
Fijación rápida con 2 posiciones de pestillo para carril DIN IEC/EN 60715 |
| Posición de montaje |
Según se requiera
|
| Temperatura de almacenamiento y transporte permitida - máx. |
60 °C
|
| Temperatura de almacenamiento y transporte permitida - mín. |
-35 °C
|
| Indicación de estado |
Blanco / azul
|
| Capacidad del terminal (cable) |
M5 (con tornillo con ranura en cruz conforme a EN ISO 4757-Z2, PZ2)
|
| Capacidad del terminal (cable rígido) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Capacidad del terminal (cable trenzado) |
16 mm² (2x)
|
| Protección del terminal |
Seguro para dedos y manos, DGUV VS3, EN 50274
|
| Terminales (superior e inferior) |
Terminales de doble propósito
|
| Par de apriete |
2 Nm - 2,4 Nm
|
| Anchura en serie de espaciados modulares |
2
|