Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

170E7649

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1000 V, DIN 3, aR, DIN, with indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E7649
EAN
5996516007082
UPC
051712807012
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1345 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Class
Class aR
Voltage rating
1000 V
Watt losses
154 W

Product specifications

Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.