Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

170M5194

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5194
EAN
5027590456111
UPC
051712260442
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
634 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
285000 at 1000 V, 380000 at 1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
48000
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt losses
95 W

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
2
Fuse type
DIN 43653
TN/110 Type T Indicator for Micro
Bolted tag

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.