Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

170M5468
FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC

Fuse-link, high speed, 1250 A, AC 600 V, size 2, aR, IEC, UL, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5468
EAN
5027590457378
UPC
051712261401
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
59 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1237 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
Model Code
FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC

Datos eléctricos

Amperage Rating
1250 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2400000 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
365000
Voltage rating
700 V (UL), 600 V (IEC)
Watt losses
130 W

Especificaciones del producto

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2
Fuse type
Flush end
BKN/Type K Indicator for Micro

Exportar especificaciones del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Introduzca su número de serie de 16-17 dígitos
El número de serie que ha introducido no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ha introducido no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se ha encontrado el número de serie que ha introducido. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ha introducido no coincide con el producto. Compruebe el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Cliquear aquí. para navegar a la página del producto para el número de serie que ha introducido Eaton sabe que el número de serie es SOSPECHADO, inténtelo de nuevo o informar de este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Reiniciar Eaton sabe que el número de serie es SOSPECHADO, inténtelo de nuevo o informar de este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y no es válido. Utilice este formulario para informar de este problema para obtener más ayuda.
Introduzca el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ha introducido es sospechado. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que introduzca no coincide con nuestros registros para este número de serie. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. La longitud debe ser de 6 caracteres informar de este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio informar de este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticar.
Contáctenos para informar de un problema
x
Informar de un problema
Por favor, introduzca sus apellidos.
x
Gracias, su problema ha sido enviado, nuestro equipo de productos se pondrá en contacto con usted pronto.
Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.