Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

170M6341
FUSE 450A 1250V 3BKN/75 AR CU

Fuse-link, high speed, 450 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6341
EAN
5027590461818
UPC
051712263870
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
708 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
UL
Model Code
FUSE 450A 1250V 3BKN/75 AR CU

Datos eléctricos

Amperage Rating
450 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
185000 at 1000 V, 245000 at 1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
31000
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt losses
100 W

Especificaciones del producto

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
Flush end
BKN/75 Type K Indicator for Micro

Exportar especificaciones del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Introduzca su número de serie de 16-17 dígitos
El número de serie que ha introducido no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ha introducido no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se ha encontrado el número de serie que ha introducido. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ha introducido no coincide con el producto. Compruebe el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Cliquear aquí. para navegar a la página del producto para el número de serie que ha introducido Eaton sabe que el número de serie es SOSPECHADO, inténtelo de nuevo o informar de este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Reiniciar Eaton sabe que el número de serie es SOSPECHADO, inténtelo de nuevo o informar de este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y no es válido. Utilice este formulario para informar de este problema para obtener más ayuda.
Introduzca el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ha introducido es sospechado. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que introduzca no coincide con nuestros registros para este número de serie. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. La longitud debe ser de 6 caracteres informar de este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio informar de este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticar.
x
Informar de un problema
Por favor, introduzca sus apellidos.
x
Gracias, su problema ha sido enviado, nuestro equipo de productos se pondrá en contacto con usted pronto.