Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

170M6538

Fuse-link, high speed, 315 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6538
EAN
5996516019696
UPC
051712264426
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1.283 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
315 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
58000 at 1000 V, 77500 at 1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
9500
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt losses
85 W

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
Flush end
BKN/80 Type K Indicator for Micro

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.