Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

172927
Código del modelo: DX-EMC-MNT-2N

Eaton DX Mounting adapter, With gland plates, For installing the connection cables on the mains side, Size FS2

Especificaciones generales

Product Name
Eaton DX Mounting adapter
Catalog Number
172927
EAN
4015081695157
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
40.4 mm
Product Width
93.5 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE
Model Code
DX-EMC-MNT-2N

Verificación del diseño
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
Features & functions

Fitted with:
Gland plates
Functions
For installing the connection cables on the mains side

Información general

Accessory/spare part type
Mounting set
Frame size
FS2
Product Category
Accessories
Used with
DA1
DC1

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.