Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

177394
FAZ6-D1,5/1

FAZ6-D1,5/1. Interruptor magnetotérmico (MCB), 1,5 A, 1p, característica: D, 6 kA

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller series xEffect - MCB FAZ6
N.º de catálogo
177394
EAN
4015081718542
Longitud/profundidad de producto
72.6 mm
Altura del producto
80 mm
Anchura del producto
17.7 mm
Peso del producto
0.113 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
FAZ6-D1,5/1

Información adicional

Clase de limitación de corriente
3
Características
Equipamiento adicional posible

Programa de entrega

Amperaje nominal
1.5 A
Número de polos (protegidos)
1
Número de polos (total)
1
Característica de desenclavamiento
D

Verificación del diseño según la norma IEC/EN 61439

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación térmica para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.

Verificación del diseño según la norma IEC/EN 61439 - datos técnicos

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
75 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente
1,2 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
1.5 A

Technical data - electrical

Frecuencia nominal (máx.)
60 Hz
Frecuencia nominal (mín.)
50 Hz
Tensión de funcionamiento (IEC/EN 60947-2) - máx.
230 V
Tensión de funcionamiento en DC (EC/EN 60947-2) - máx.
60 V
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
2
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
4 kV
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
440 V
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx.
240 V
Poder asignado de corte en cortocircuito en servicio (IEC/EN 60898-1) - Ics
6 kA
Poder asignado de corte en cortocircuito en servicio (IEC/EN 60947-2) - Ics
10 kA
Poder asignado de corte en cortocircuito (IEC 60898-1) - Icn a 230 V
6 kA
Poder asignado de corte en cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icn a 400 V
6 kA
Poder asignado de corte en cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V
10 kA
Poder asignado de corte en cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V
10 kA
Capacidad de corte nominal (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Tensión nominal (IEC/EN 60898-1)
240 V
Tensión nominal (IEC/EN 60947-2)
230
Tipo de tensión
AC

Technical data - mechanical

Profundidad integrada
70.5 mm
Sección de conductor conectable (multicableado) - máx.
25 mm²
Sección de conductor conectable (multifilar) - mín.
1 mm²
Sección del conductor conectable (núcleo rígido) - máx.
25 mm²
Sección de conductor conectable (núcleo rígido) - mín.
1 mm²
Grado de protección
IP20
Anchura en serie de espaciados modulares
1

Exportar especificaciones del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Introduzca su número de serie de 16-17 dígitos
El número de serie que ha introducido no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ha introducido no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se ha encontrado el número de serie que ha introducido. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ha introducido no coincide con el producto. Compruebe el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Cliquear aquí. para navegar a la página del producto para el número de serie que ha introducido Eaton sabe que el número de serie es SOSPECHADO, inténtelo de nuevo o informar de este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Reiniciar Eaton sabe que el número de serie es SOSPECHADO, inténtelo de nuevo o informar de este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y no es válido. Utilice este formulario para informar de este problema para obtener más ayuda.
Introduzca el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ha introducido es sospechado. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que introduzca no coincide con nuestros registros para este número de serie. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. La longitud debe ser de 6 caracteres informar de este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio informar de este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticar.
Contáctenos para informar de un problema
x
Informar de un problema
Por favor, introduzca sus apellidos.
x
Gracias, su problema ha sido enviado, nuestro equipo de productos se pondrá en contacto con usted pronto.
Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.