Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

181638
Código del modelo: MEMORY-SD-A2-S

Eaton XV Memory Card, SD, for XV300

Especificaciones generales

Product Name
Eaton XV Accessory Memory card
Catalog Number
181638
EAN
7640130098848
Product Length/Depth
32 mm
Product Height
2.1 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
MEMORY-SD-A2-S

Condiciones climáticas ambientales

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Environmental conditions
Condensation: Non-condensing

Sistema

Memory capacity
1,000,000 kByte

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.