Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

187044
M30C-FR100K-BLANK

Potenciómetro M30 de la serie Moeller® de Eaton, flat front, M30, 30,5 mm, sin escala/rotulación, R 100 kΩ, P 0,5 W, anillo frontal metálico

Especificaciones generales

Nombre del producto
Potenciómetro M30
N.º de catálogo
187044
EAN
4015081821105
Longitud/profundidad de producto
36 mm
Altura del producto
63 mm
Anchura del producto
46 mm
Peso del producto
0.055 kg
Certificación(es)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Notas del catálogo
Sin escala/rotulación
Código de modelo
M30C-FR100K-BLANK

Actuador

Color del anillo frontal
Titanio
Diseño
flat front
Tipo de conexión eléctrica
Terminales de tornillo
Equipado con:
3 terminales de tornillo individuales

Condiciones climáticas ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78

Comunicación

Conexión a SmartWire-DT
  • No

Verificación del diseño

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación térmica para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Por favor pregunte
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0.5 W

Especificaciones eléctricas

Consumo de potencia
0,5 W
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
250 V
Potencia nominal
0.5 VA
Resistencia
100 000 Ohm

Información general

Grado de protección
IP66
NEMA otros
Vida útil, mecánica
25 000 operaciones
Posición de montaje
Según se requiera
Diámetro de apertura
30 mm
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
4.000 V AC
Tipo
Potenciómetro

Secciones de conexión

Capacidad del terminal (rígido)
0,5 - 1,5 mm²
Capacidad del terminal (trenzado)
0,5 - 1,5 mm²
Par de apriete
0,5 Nm, terminales de tornillo

Exportar especificaciones del producto