Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

187122
Código del modelo: M30C-FWLK-R

Eaton Moeller® series M30 Actuador de selector iluminado, RMQ-Titan, con asa, por impulso, 2 posiciones, rojo, Bisel frontal metálico

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller® series M30 illuminated selector switch
N.º de catálogo
187122
EAN
4015081821716
Longitud/profundidad de producto
36 mm
Altura del producto
47 mm
Anchura del producto
46 mm
Peso del producto
0.042 kg
Certificación(es)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Código de modelo
M30C-FWLK-R

Especificaciones del producto

Tipo
Selector luminoso
Color de actuador
Rojo
Función de accionador
Retorno
Con retorno
10.10 Aumento de la temperatura
No aplica.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos siempre que se respeten las indicaciones del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Por favor pregunte
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Equipado con:
Anillo frontal
Frecuencia de maniobra
2000 maniobras/hora
Grado de contaminación
3
Resistencia climática
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78
Conexión a SmartWire-DT
Con conexiones SWD-RMQ
Tipo de accionador
Maneta corta
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín.
0 N
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Diámetro de apertura
30 mm
Par operativo
0.3 Nm
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W
Ángulo de conmutación
40 °
Color del anillo frontal
Titanio
Resistencia a impactos
15 g, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms
Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27
Material del anillo frontal
Metal
Diseño
Con maneta corta
flat front
Posición de montaje
Según se requiera
Categoría de sobretensión
III
Grado de protección
NEMA 4X, 13
Grado de protección (frontal)
IP66
Funciones
La función enclavamiento/retorno, se puede cambiar con piezas de codificación M22-XC-Y
Color de indicador
Rojo
Tipo de lente
Redondo
Vida útil, mecánica
100 000 Operaciones
Número de posiciones del conmutador
2
Tamaño
Dimensiones frontales: Ø 36 mm
Categoría del producto
RMQ-Titan
Apto para
Iluminación

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.