Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

197143
Código del modelo: M22-FLED-G-HP

Elemento de LED M22 de la serie Moeller® de Eaton, Flat Rear, verde, fijación frontal, alto rendimiento

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller® series M22 LED element
N.º de catálogo
197143
EAN
4015080895244
Longitud/profundidad de producto
37.8 mm
Altura del producto
14.4 mm
Anchura del producto
10 mm
Peso del producto
0.004 kg
Certificación(es)
CSA
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
Código de modelo
M22-FLED-G-HP

Especificaciones del producto

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación térmica para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Equipado con:
Fuente de luz:
Diodo
Grado de contaminación
3
Resistencia climática
Calor seco según IEC 60068-2-2
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Conexión a SmartWire-DT
  • No
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
4.000 V AC
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
85 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-40 °C
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín.
0 N
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
250 V
Corriente asignada de empleo (Ie) - máx.
23 mA
Corriente asignada de empleo (Ie) - mín.
10 mA
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Tensión asignada de empleo (Ue) en DC - máx.
30 V
Tensión asignada de empleo (Ue) en CC - mín.
18 V
Tipo de tensión
AC/DC
Tipo de sujeción
Fijación frontal
Posición de montaje
Según se requiera
Color de luz
Verde
Tipo de lámpara
LED
Categoría de sobretensión
III
Tipo de conexión (circuito auxiliar)
Terminales de tornillo
Grado de protección
IP20
Portalámparas
Ninguno
Consumo de potencia
Máx. 0,55 W
Interferencia electromagnética radiada
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, nivel 3)
Clase de interferencia de radio
Clase A (EN 55011)
Vida útil, eléctrica
100 000 h (a 25°C, según EN60064)
Capacidad del terminal (trenzado)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Resistencia a impactos
50 g, mecánico, según IEC EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 11 ms
Capacidad del terminal (flexible con terminal)
Utilice la herramienta de crimpado WAGO Variocrimp 4; para otras, consúltenos
1 x (0,25 - 1) mm²
Capacidad del terminal (rígido)
1 x (0,75 - 1,5) mm², se puede conectar sin herramientas
1 x (0,2 - 1,5) mm²

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.