Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

208282

Módulo de contactos auxiliares DILM Eaton serie Moeller®, 2 polos, Ith= 10 A, 1 NO, 1 NC, Montaje lateral, Terminales de tornillo, DILM250 - DILH2600

Especificaciones generales

Nombre del producto
Serie Eaton Moeller® DILM Bloque de contactos auxiliares
N.º de catálogo
208282
EAN
4015082082826
Longitud/profundidad de producto
77 mm
Altura del producto
77 mm
Anchura del producto
15 mm
Peso del producto
0.041 kg
Certificación(es)
CSA
UL 508
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL
VDE 0660
Código de modelo
DILM820-XHI11-SA

Condiciones climáticas ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-40 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78

Contactos

Seguridad contra fallo de conexión
λ < 5 x 1/10⁷ (1 fallo a 2 000 000 de operaciones para Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Número de contactos (contactos conmutados)
0
Número de contactos (contactos normalmente cerrados)
1
Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
1

Intesidad térmica convencional Ith

Corriente térmica convencional Ith a 60 °C (3 polos, abiertos)
10 A

Verificación del diseño

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de color para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0.25 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0.11 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
6 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W

Especificaciones eléctricas

Tensión asignada de aislamiento (Ui)
690 V
Corriente asignada de empleo (le)
3 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contacto en serie)
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contacto en serie)
6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contacto en serie)
10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contacto en serie)
Corriente asignada de empleo (le) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 500 V
1.5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 110 V
0.8 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 24 V
2 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 60 V
1.5 A
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
500 V

Features & functions

Tipo de conexión eléctrica
Terminales de tornillo
Características
Contactos opuestos enclavados entre sí dentro de un bloque de contactos auxiliares (según IEC 60947-5-1 Anexo L)
Equipado con:
Contactos opuestos enclavados entre sí
Funciones
Para aplicaciones estándar
Número de polos
Dos polos

Información general

Conexión
Terminales de tornillo
Grado de protección
IP20
Vida útil, eléctrica
1 300 000 de operaciones (a 230 V, AC-15, 3 A)
Modelo
Montaje superior
Método de montaje
Montaje lateral
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Protección
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
6000 V AC
6.000 V
Tipo
Contactos auxiliares de montaje lateral

Seguridad

Seccionamiento seguro
440 V AC, Entre contactos auxiliares, según EN 61140
440 V AC, Entre contactos auxiliares y contactos principales, según EN 61140
440 V AC, Entre bobina y contactos auxiliares, según EN 61140

Clasificación de cortocircuito

Corriente asignada de cortocircuito condicional (lq)
1 kA a 500 V
Protección nominal contra cortocircuitos
Máx. 16 A gG/gL, Fusible, Sin soldadura, contactos auxiliares
FAZ-C4/1, dispositivo de protección contra sobreintensidad máxima, clasificación de cortocircuito sin soldadura, solo protección contra cortocircuito, contactos
Protección nominal contra cortocircuitos sin soldadura
16 A gG/gL, 500 V, Max. Fusible, contactos

Capacidad de conmutación

Poder de corte (contactos auxiliares, uso general)
1 A 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto)
A600, accionamiento AC (UL / CSA)
P300, accionamiento DC (UL / CSA)

Secciones de conexión

Tamaño de tornillo
M3.5, Terminales de tornillo, Cables de circuito de control
Tamaño de destornillador
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminales de tornillo, Destornillador estándar
2, terminales de tornillo, cables de control, destornillador Pozidriv
Capacidad del terminal (rígido)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Par de apriete
1,2 Nm, terminales de tornillo
Capacidad del terminal (flexible con terminal)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado)
18 - 14

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.