Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

216376
M22-K10

Elemento de contacto M22 de la serie Moeller® de Eaton, terminales de tornillo, fijación frontal, 1 N/O, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

Especificaciones generales

Nombre del producto
Accesorio, Elemento de conexión M22
N.º de catálogo
216376
EAN
4015082163761
Longitud/profundidad de producto
38 mm
Altura del producto
10 mm
Anchura del producto
32 mm
Peso del producto
0.01 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
Certificación(es)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL/CSA
CE
IEC/EN 60947-5
IEC
IEC 60947-5-1
CSA Class No.: 3211-03
UL
Código de modelo
M22-K10

Actuador

Fuerza de accionamiento - máx.
5 N

Condiciones climáticas ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-25 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78

Comunicación

Conexión a SmartWire-DT
  • No

Contactos

Seguridad contra fallo de conexión
1 fallo por cada 10 000 000 de operaciones de conmutación (determinadas estadísticamente, a 24 V DC / 5 mA)
1 fallo por cada 5 000 000 de operaciones de conmutación (determinadas estadísticamente, a 5 V DC/1 mA)
Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín.
0 N
Número de contactos (contactos conmutados)
0
Número de contactos (contactos normalmente cerrados)
0
Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
1

Verificación del diseño

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación térmica para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones del cuadro eléctrico.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones del cuadro eléctrico.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos siempre que se cumplan las indicaciones del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No es aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0.11 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
6 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W

Especificaciones eléctricas

Corriente térmica convencional Ith de contactos aux. (1 polo, abierto)
4 A
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
500 V
Corriente asignada de empleo (le)
1 A - 250 V DC
5 A – 600 V AC
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 115 V
6 A
Corriente asignada de empleo (le) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 500 V
2 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 110 V
0.6 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 24 V
3 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 42 V
1.7 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 500 V
0.1 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 60 V
1.2 A
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
500 V
Tensión asignada de empleo (Ue) en DC - máx.
220 V

Features & functions

Tipo de conexión eléctrica
Terminales de tornillo

Información general

Grado de protección
IP20
Vida útil, eléctrica
1 000 000 de Operaciones (a 230 V, AC-15 1 A)
700 000 Operaciones (a 230 V, AC-15 3 A)
1 200 000 Operaciones (a 12 V, DC-13, 2,8 A)
1 600 000 Operaciones (a 230 V, 0.5 A)
Vida útil, mecánica
5 000 000 de operaciones
Modelo
Montaje superior e integrable
Frecuencia de maniobra
3600 maniobras/hora
Par operativo
0.8 Nm
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Categoría del producto
Accesorios
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
6.000VAC
Tipo
Contacto auxiliar
Utilizado con
Se puede utilizar con interruptor automático NZM2: se puede acoplar un contacto auxiliar normal en el interruptor automático.
Se puede utilizar con interruptor automático NZM3, 4: se pueden acoplar hasta tres contactos auxiliares normales en el interruptor automático.
Se puede utilizar con interruptor automático NZM1: se puede acoplar un contacto auxiliar normal en el interruptor automático.
Se puede utilizar con interruptor automático NZM4: se pueden acoplar hasta dos contactos auxiliares normales en el interruptor.
Se puede utilizar con interruptor automático NZM1, 2, 3: se puede acoplar un contacto auxiliar de indicación de disparo en el interruptor automático.

Detalles de montaje

Tipo de conexión
Fijación frontal
Contacto único
Método de montaje
Fijación frontal

Clasificación de cortocircuito

Protección contra cortocircuitos
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contactos, máx. resistencia a cortocircuitos, sin fusibles
Protección nominal contra cortocircuitos
Máx. 10 A gG/gL, fusible, contactos auxiliares
Máx. 10 A gG/gL, fusible, contactos

Secciones de conexión

Capacidad del terminal (flexible con terminal)
0,5 - 1,5 mm²
Capacidad del terminal (rígido)
0,75 - 2,5 mm²
Capacidad del terminal (rígido/flexible con terminal)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacidad del terminal (trenzado)
0,5 - 2,5 mm²

Exportar especificaciones del producto

eCAD model

Instrucciones de montaje

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.