Elemento de contacto Eaton serie Moeller®, Terminales de tornillo, con contacto, Inferior, fijación posterior, 1 N/O, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6
| Nombre del producto |
Eaton Moeller® series M22 contact element
|
| N.º de catálogo |
216380
|
| EAN |
4015082163808
|
| Longitud/profundidad de producto |
38 mm
|
| Altura del producto |
10 mm
|
| Anchura del producto |
32 mm
|
| Peso del producto |
0.01 kg
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
|
| Certificación(es) |
EN 60947-5
UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CSA UL CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA-C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5-1 |
| Código de modelo |
M22-KC10
|
| Amperaje nominal |
6A
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de color para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Tipo de conexión eléctrica |
Terminales de tornillo
|
| Frecuencia de maniobra |
3600 maniobras/hora
|
| Grado de contaminación |
3
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78 |
| Fuerza de accionamiento - máx. |
5 N
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
70 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - máx. |
85 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - mín. |
-25 °C
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín. |
0 N
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0.11 W
|
| Número de contactos (contactos conmutados) |
0
|
| Número de contactos (contactos normalmente cerrados) |
0
|
| Número de contactos (contactos normalmente abiertos) |
1
|
| Número de interruptores (señal de fallo) |
0
|
| Conexión a SmartWire-DT |
No
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Configuración de contactos |
1 NO
|
| Color |
Verde
|
| Tipo de conexión |
Fijación posterior
Contacto único Terminales de tornillo |
| Método de montaje |
Fijación de suelo
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Seguridad contra fallo de conexión |
1 fallo por cada 5 000 000 de operaciones de conmutación (determinadas estadísticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 fallo por cada 10 000 000 de operaciones de conmutación (determinadas estadísticamente, a 24 V DC / 5 mA) |
| Grado de protección |
IP20
|
| Modelo |
Montaje superior
|
| Portalámparas |
Ninguno
|
| Vida útil, eléctrica |
1 200 000 Operaciones (a 12 V, DC-13, 2,8 A)
1 000 000 de Operaciones (a 230 V, AC-15 1 A) 1 600 000 Operaciones (a 230 V, 0.5 A) 700 000 Operaciones (a 230 V, AC-15 3 A) |
| Capacidad del terminal (trenzado) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Vida útil, mecánica |
5 000 000 de Operaciones
|
| Protección contra cortocircuitos |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contactos, máx. resistencia a cortocircuitos, sin fusibles
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Protección nominal contra cortocircuitos |
Máx. 10 A gG/gL, fusible, contactos
|
| Par operativo |
0.8 Nm
|
| Tensión asignada de aislamiento (Ui) |
500 V
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 115 V |
6 A
|
| Corriente asignada de empleo (le) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 500 V |
2 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 24 V |
3 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
6 A
|
| Capacidad del terminal (flexible con terminal) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Capacidad del terminal (rígido) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Resistencia a impactos |
30 g, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms
|