Eaton Moeller® series M22 Pulsador, RMQ-Titan, plano, por impulso, blanco, sin inscripción, Anillo frontal negro
| Nombre del producto |
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
|
| N.º de catálogo |
216593
|
| EAN |
4015082165932
|
| Longitud/profundidad de producto |
30 mm
|
| Altura del producto |
30 mm
|
| Anchura del producto |
30 mm
|
| Peso del producto |
0.009 kg
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
Bureau Veritas GoST-R |
| Certificación(es) |
CSA Certified
CCC Marked Certificación de Lloyd's Register CSA CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 CE UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL UL 508 DNV GL LR |
| Notas del catálogo |
Incluye adaptador de fijación de bloque de contacto.
|
| Código de modelo |
M22S-D-W
|
| Tipo |
Pulsador
|
| Color de actuador |
Blanco
|
| Anillo frontal |
Negro
|
| Función de accionador |
Con retorno
Retorno |
| 10.10 Aumento de la temperatura |
No aplica.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Por favor pregunte
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Equipado con: |
Anillo frontal
|
| Frecuencia de maniobra |
3600 maniobras/hora
|
| Color de botón |
Blanco
|
| Actuador |
Rasante, pulsador
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30 |
| Conexión a SmartWire-DT |
Sí
Con conexiones SWD-RMQ |
| Fuerza de accionamiento |
5 N
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
70 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - máx. |
80 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - mín. |
40 °C
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín. |
0 N
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0 W
|
| Número de posiciones de comando |
1
|
| Diámetro de apertura |
22.5 mm
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0 A
|
| Iluminación |
No luminoso
|
| Color del anillo frontal |
Negro
|
| Resistencia a impactos |
30 g, Mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms
Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27 |
| Material del anillo frontal |
Plástico
|
| Diseño |
Flat Front
Clásico |
| Posición de montaje |
Según se requiera
|
| Grado de protección |
NEMA 12
NEMA 13 NEMA 3R IP66 IP69K NEMA 4x IP67 |
| Grado de protección (frontal) |
NEMA 4x
IP67 / IP69K |
| Rotulación |
sin inscripción
|
| Tipo de elemento frontal |
Flat Front
|
| Tipo de lente |
Redondo
|
| Vida útil, mecánica |
5 000 000 de operaciones
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| Categoría del producto |
RMQ-Titan
|
| Tamaño |
Dimensiones frontales: 22 x 22 mm
|