Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

216678
Código del modelo: M22S-DRH-G-X1

Pulsador M22, RMQ-Titan, saliente, con enclavamiento, verde, con inscripción, anillo frontal: color negro

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
N.º de catálogo
216678
EAN
4015082166786
Longitud/profundidad de producto
30 mm
Altura del producto
35 mm
Anchura del producto
30 mm
Peso del producto
0.013 kg
Certificación(es)
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL
DNV
GL
LR
Código de modelo
M22S-DRH-G-X1

Especificaciones del producto

Tipo
Pulsador
Color de actuador
Verde
Características
Etiquetado
Función de accionador
Función de enclavamiento
Con enclavamiento
10.10 Aumento de la temperatura
No aplica.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Por favor pregunte
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Equipado con:
Anillo frontal
Frecuencia de maniobra
1800 maniobras/hora
Resistencia climática
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Conexión a SmartWire-DT
Con conexiones SWD-RMQ
Fuerza de accionamiento
5 N
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
40 °C
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín.
0 N
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Número de posiciones de comando
1
Diámetro de apertura
22.5 mm
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Color del anillo frontal
Negro
Resistencia a impactos
30 g, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms
Mecánico, según IEC/EN 60068-2-27
Material del anillo frontal
Plástico
Diseño
saliente
Clásico
Posición de montaje
Según se requiera
Grado de protección
NEMA 12
IP66
IP67
NEMA 3R
IP69K
NEMA 4x
NEMA 13
Grado de protección (frontal)
NEMA 4x
IP67 / IP69K
Rotulación
con inscripción
Tipo de elemento frontal
Alto
Funciones
La función de enclavamiento/retorno se puede cambiar en el dispositivo
Tipo de lente
Redondo
Vida útil, mecánica
1 000 000 de operaciones (accionamiento AC)
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W
Categoría del producto
RMQ-Titan
Tamaño
Dimensiones frontales: 22 x 22 mm

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.