Eaton Moeller® series M22 Pulsador luminoso, RMQ-Titan, ampliado, permanente, rojo, sin inscripción, Anillo delantero color titanio
| Nombre del producto |
Pulsador luminoso M22
|
| N.º de catálogo |
216789
|
| EAN |
4015082167899
|
| Longitud/profundidad de producto |
30 mm
|
| Altura del producto |
35 mm
|
| Anchura del producto |
30 mm
|
| Peso del producto |
0.013 kg
|
| Certificación(es) |
CSA
IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CE CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR DNV GL LR |
| Código de modelo |
M22-DRLH-R
|
| Fuerza de accionamiento |
5 N
|
| Color de actuador |
Rojo
|
| Función de accionador |
Función de enclavamiento
Con enclavamiento |
| Color del anillo frontal |
Titanio
|
| Material del anillo frontal |
Plástico
|
| Diseño |
saliente
Clásico |
| Equipado con: |
Anillo frontal
|
| Funciones |
La función de enclavamiento/retorno se puede cambiar en el dispositivo
|
| Rotulación |
sin inscripción
|
| Tipo de lente |
Redondo
|
| Número de posiciones de comando |
1
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
70 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78 |
| Conexión a SmartWire-DT |
Con conexiones SWD-RMQ
Sí |
| 10.10 Aumento de la temperatura |
No se aplica.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple los requisitos siempre que se respeten las indicaciones del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Por favor pregunte
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| Grado de protección |
IP69K
IP67 NEMA 3R NEMA 12 IP66 NEMA 13 NEMA 4x |
| Grado de protección (frontal) |
IP67 / IP69K
NEMA 4x |
| Vida útil, mecánica |
1,000,000 Operaciones (Accionamiento por corriente alterna)
|
| Posición de montaje |
Según se requiera
|
| Diámetro de apertura |
22.5 mm
|
| Frecuencia de maniobra |
1800 maniobras/hora
|
| Categoría del producto |
RMQ-Titan
|
| Tamaño |
Diámetro frontal: 29,7 mm
|
| Apto para |
Iluminación
|
| Tipo |
Pulsador luminoso
|