Pulsador luminoso M22, rasante, con retorno, amarillo, sin inscripción, anillo frontal: negro
Nombre del producto |
Accesorio Pulsador doble luminoso M22 de la serie Moeller® de Eaton
|
N.º de catálogo |
216930
|
EAN |
4015082169305
|
Longitud/profundidad de producto |
30 mm
|
Altura del producto |
30 mm
|
Anchura del producto |
30 mm
|
Peso del producto |
0.01 kg
|
Certificación(es) |
CSA
CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 UL UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 DNV GL LR |
Código de modelo |
M22S-DL-Y
|
Color del anillo frontal |
Negro
|
Material del anillo frontal |
Plástico
|
Color |
Amarillo
|
Diseño |
Rasante
Clásico |
Equipado con: |
Anillo frontal
|
Rotulación |
sin inscripción
|
Grado de protección |
IP67
NEMA 3R NEMA 4x NEMA 13 IP69K NEMA 12 IP66 |
Grado de protección (frontal) |
NEMA 4x
IP67 / IP69K |
Vida útil, mecánica |
5 000 000 de operaciones
|
Método de montaje |
Adaptador de bloque de contacto
|
Diámetro de apertura |
22.5 mm
|
Frecuencia de maniobra |
3600 maniobras/hora
|
Categoría del producto |
RMQ-Titan
|
Tamaño |
Diámetro frontal: 29,7 mm
|
Apto para |
Iluminación
|
Tipo |
Pulsador luminoso
|
Posición de montaje |
Según se requiera
|
Resistencia a impactos |
30 g, Mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, Choque sinusoidal 11 ms
Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27 |
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
70 °C
|
Resistencia climática |
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30 |
Conexión a SmartWire-DT |
Sí
conexiones SWD-RMQ |
Fuerza de accionamiento |
5 N
|
Color de actuador |
Amarillo
|
Función de accionador |
Con retorno
Retorno |
Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín. |
0 N
|
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0 W
|
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0 A
|
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Por favor pregunte
|
10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.10 Aumento de la temperatura |
No aplica.
|
10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|