Placa indicadora M22 de la serie Moeller® de Eaton, rasante, color negro, UP, alemán
| Nombre del producto |
Placa frontal M22
|
| N.º de catálogo |
218185
|
| EAN |
4015082181857
|
| Longitud/profundidad de producto |
24 mm
|
| Altura del producto |
3 mm
|
| Anchura del producto |
24 mm
|
| Peso del producto |
0.002 kg
|
| Certificación(es) |
UL/CSA certification not required
|
| Código de modelo |
M22-XD-S-D3
|
| Utilizado con |
M22(S)-D-X
M22-DG-X M22(S)-DR-X |
| Tipo |
Rasante
|
| Categoría de producto |
Accesorios
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
No aplica.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple los requisitos siempre que se respeten las indicaciones del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Por favor pregunte
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Tipo de fabricación |
Rasante
|
| Color de botón |
Negro
|
| Conexión a SmartWire-DT |
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
70 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0 W
|
| Diámetro exterior |
22.5 mm
|
| Diámetro de programa |
22 mm
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| Color |
Negro
|
| Forma |
Redondo
|
| Diseño |
Rasante
|
| Idioma |
Alemán
|
| Rotulación |
« AUF »
|
| Tipo de rotulación |
Texto
|
| Huella |
Otro
|
| Huella de símbolos ISO |
Ninguno
|
| Apto para |
Pulsador
|