Bloque de embarrado trifásico B3, para 2 interruptores automáticos, 310 mm
| Nombre del producto |
Eaton Moeller® series B3 Accesorio Peine trifásico
|
| N.º de catálogo |
220220
|
| EAN |
4015082202200
|
| Longitud/profundidad de producto |
98 mm
|
| Altura del producto |
36 mm
|
| Anchura del producto |
33 mm
|
| Peso del producto |
0.128 kg
|
| Certificación(es) |
CSA Class No.: 3211-06
UL CSA File No.: 165628 CSA-C22.2 No. 14 CSA UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CE IEC/EN 60947-4-1 UL 508 |
| Notas del catálogo |
|
| Código de modelo |
B3.0/2-PKZ4
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
55 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
128 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple los requisitos siempre que se respeten las indicaciones del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
5.7 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
1.9 W
|
| Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx. |
690 V
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx. |
690 V
|
| Corriente nominal ininterrumpida (lu) |
128 A
|
| Color |
Negro
|
| Características |
Con aislamiento
|
| Número de polos |
Tres polos
|
| Número de fases |
3
|
| Tipo de conexión eléctrica |
Pin
|
| Anchura de montaje |
55 mm
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de contaminación |
3
|
| Categoría del producto |
Accesorios
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Apto para |
2 Interruptores automáticos
|