Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

226770
Código del modelo: M22-DDL-*-*-*

Pulsador doble M22 de la serie Moeller® de Eaton, RMQ-Titan, pulsadores e indicadores luminosos salientes, con retorno, lente blanca, seleccionable, individualmente rotulable, anillo frontal color Titanio

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
N.º de catálogo
226770
Longitud/profundidad de producto
30 mm
Altura del producto
55 mm
Anchura del producto
30 mm
Peso del producto
0.015 kg
Certificación(es)
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CE
UL 508
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Notas del catálogo
Notas sobre la rotulación personalizada → Ficha técnica, información adicional del producto (enlaces)
Código de modelo
M22-DDL-*-*-*

Especificaciones del producto

Color de actuador
Otro
Características
Etiquetado
Función de accionador
Con retorno
Retorno
10.10 Aumento de la temperatura
No aplica.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos siempre que se respeten las indicaciones del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Por favor pregunte
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Equipado con:
Anillo frontal
Frecuencia de maniobra
3600 maniobras/hora
Resistencia climática
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Conexión a SmartWire-DT
Con conexiones SWD-RMQ
Fuerza de accionamiento
5 N
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
40 °C
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín.
0 N
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Número de posiciones de comando
2
Diámetro de apertura
22.5 mm
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Color del anillo frontal
Titanio
Resistencia a impactos
30 g, Mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms
Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27
Material del anillo frontal
Plástico
Color de lente
Blanco
Diseño
Saliente
Clásico
Posición de montaje
Según se requiera
Grado de protección
NEMA 4x
NEMA 12
NEMA 3R
NEMA 13
IP66
Grado de protección (frontal)
IP66
NEMA 4x
Rotulación
Posibilidad de inscripción individual
Tipo de elemento frontal
Flat Front
Tipo de lente
Oval
Vida útil, mecánica
200 000 operaciones
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W
Categoría del producto
RMQ-Titan
Tamaño
Dimensiones frontales: 29,7 x 54,7 mm
Apto para
Iluminación

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.