Zumbador M22 de la serie Moeller® de Eaton BA9s, 18-30 V DC, sonido permanente
| Nombre del producto |
Zumbador M22
|
| N.º de catálogo |
229025
|
| EAN |
4015082290252
|
| Longitud/profundidad de producto |
30 mm
|
| Altura del producto |
10 mm
|
| Anchura del producto |
10 mm
|
| Peso del producto |
0.014 kg
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
|
| Certificación(es) |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 IEC 60947-5 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA CE UL UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Notas del catálogo |
|
| Código de modelo |
M22-XAM
|
| Sonoridad |
83 dB
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
70 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Conexión a SmartWire-DT |
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de potencia para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple los requisitos siempre que se respeten las indicaciones del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Por favor pregunte
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0.4 W
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en DC - máx. |
30 V
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en CC - mín. |
18 V
|
| Grado de protección |
NEMA otros
|
| Categoría de producto |
Accesorios
|
| Tipo de tensión |
CC
|