Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

248346
Código del modelo: Z-S/2WM

Eaton xPole - Interruptor de dos vías Z-S, p22 CO, I-O-II, 16 A, 230 V, 20 kA

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton xPole - Z-S control switch
N.º de catálogo
248346
EAN
4015082483463
Longitud/profundidad de producto
80 mm
Altura del producto
75 mm
Anchura del producto
17.5 mm
Peso del producto
0.079 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
Z-S/2WM

Delivery program

Clasificación de amperaje
20 A
Número de polos
Dos polos

Technical Data - Electrical

Tipo de tensión
AC
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx.
240 V
Corriente nominal soportada de corta duración (Icw)
10kA
Poder de corte asignado
0.02 kA

Technical Data - Mechanical

Grado de protección
IP40
Anchura en serie de espaciados modulares
2
Profundidad integrada
80 mm
Número de contactos (contactos conmutados)
2
Número de contactos (contactos normalmente cerrados)
0
Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
0
Tipo de interruptor
Interruptor de dos vías
Calota de color
Otro
Portalámpara
Otro
Tipo de lámpara
Otro

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
20 A

Additional information

Rotulación
Otro

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.